Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 10 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.
1059651000
Typ
SAIL-M12W-4S10U
GTIN (EAN)
4032248807659
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Masa netto
350 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Specyfikacje techniczne kabla
Cykle gięcia
2 mln
Długość kabla
10 m
Ekranowane
Tak
Halogenki
Nie
Kodowanie kolorami
czarny, brązowy, biały, niebieski
Konfigurowalna długość kabla
Nie
Liczba biegunów
4
Materiał płaszcza
PUR
Nie zawiera LABS
Tak
Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów
Tak
Odporne na ściegi spawalnicze
Nie
Odporność na iskry spawalnicze
Nie
Odporność na olej
zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404
Przekrój żyły
0,34 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego
Tak
Przyspieszenie
5 m/s²
Prędkość
200 m/s
Rdzeń zgodnie z UL AWM style
10493 (80 °C / 300 V)
Sieciowane radiacyjnie
Nie
Wytrzymałość na skręcanie
0 °/m
Zakres temperatur, stały
-40...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.
-25...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style
20549 (80 °C / 300 V)
izolacja
PP
kolor płaszcza
czarny
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 1.5 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 3 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 5 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 10 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 1.5 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 3 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 5 m, złącze męskie, kątowe, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.