产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
WAP WDK2.5
         

Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 挡板(端子), 深褐, 高度: 69 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
订货号 1059100000
类型 WAP WDK2.5
GTIN (EAN) 4008190101954
数量 20 pc(s).

尺寸和重量

54.5 mm
深度 (英寸) 2.146 inch
高度 69 mm
高度 (英寸) 2.717 inch
宽度 1.5 mm
宽度 (英寸) 0.059 inch
净重 4.587 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
最小持续工作温度 -50 °C
最大持续工作温度 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

其它技术参数

可卡装
安装指导 直通 (套管), 直接安装

材料参数

材料 Wemid
颜色编码 深褐
阻燃等级符合 UL 94 V-0

系统特征值

类型 侧板

通用的

安装指导 直通 (套管), 直接安装

下载

认证/证书/一致性声明
工程数据
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
用户文档
产品目录 Catalogues in PDF-format
样本

分类

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01

审批

ROHS 一致

相关产品

订货号: 1839850000
类型: WAP WDK 2.5N/TR-DU
版本:
挡板(端子), 深褐, 高度: 80.35 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1059180000
类型: WAP WDK2.5 BL
版本:
挡板(端子), 蓝色, 高度: 69 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1059140000
类型: WAP WDK2.5 GN
版本:
挡板(端子), 绿色, 高度: 69 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1070100000
类型: WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA
版本:
挡板(端子), 深褐, 高度: 45.4 mm, 宽度: 5.08 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1070000000
类型: WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
版本:
挡板(端子), 深褐, 高度: 45.4 mm, 宽度: 5.08 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1112130000
类型: WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG
版本:
挡板(端子), 浅灰, 高度: 45.4 mm, 宽度: 5.08 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1305250000
类型: WAP WDT 2.5 AT
版本:
挡板(端子), 深褐, 高度: 40.75 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1305240000
类型: WAP WDT 2.5 BT
版本:
挡板(端子), 深褐, 高度: 83.75 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1305260000
类型: WAP WDT 2.5/2
版本:
挡板(端子), 深褐, 高度: 83.75 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1074600000
类型: WAP WTR2.5/ZZ
版本:
挡板(端子), 深褐, 高度: 60.3 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
订货号: 1074680000
类型: WAP WTR2.5/ZZ BL
版本:
挡板(端子), 蓝色, 高度: 60.3 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换