Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ZDK 2.5 RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, rosso
N. d’ordine 1058670000
Tipo ZDK 2.5 RT
GTIN (EAN) 4050118210859
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 53 mm
Profondità (pollici) 2,087 inch
Profondità inclusa guida DIN 54 mm
Posizione verticale 79,5 mm
Altezza (pollici) 3,13 inch
Larghezza 5,1 mm
Larghezza (pollici) 0,201 inch
Peso netto 9,24 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) DEMKO16ATEX1729U
N° certificato (IECEX) IECEXULD16.0025U
Tensione max. (ATEX) 440 V
Corrente (ATEX) 20 A
Sezione cavo max (ATEX) 2.5 mm²
Tensione max. (IECEX) 440 V
Corrente (IECEX) 20 A
Sezione cavo max (IECEX) 2.5 mm²
Marcatura EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU II 2 G D

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Molla autobloccante

Dati caratteristici del sistema

Versione Molla autobloccante, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori rosso
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 500 V
Tensione DC nominale 500 V
Corrente nominale 20 A
Corrente con conduttore max. 20 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Grandezza conduttore Factory wiring max (CSA) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (CSA) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (CSA) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (CSA) 26 AWG
N° certificato (CSA) 80053378-200039

Dimensioni

Sfalsamento TS 35 39 mm

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 24

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A2
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,05 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 24
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento Molla autobloccante
Tipo di collegamento 2 Molla autobloccante

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1674300000
Tipo: ZDK 2.5
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, beige
 
N. d’ordine: 1678630000
Tipo: ZDK 2.5 BL
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, blu
 
N. d’ordine: 1103830000
Tipo: ZDK 2.5 GE
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, giallo
 
N. d’ordine: 1694140000
Tipo: ZDK 2.5 OR
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, arancione
 
N. d’ordine: 1058690000
Tipo: ZDK 2.5 SW
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, nero
 
N. d’ordine: 1058680000
Tipo: ZDK 2.5 WS
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, bianco
 
N. d’ordine: 1689970000
Tipo: ZDK 2.5DU-PE
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1689960000
Tipo: ZDK 2.5N-DU
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1689980000
Tipo: ZDK 2.5N-PE
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1689990000
Tipo: ZDK 2.5V
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 1745880000
Tipo: ZDK 2.5V BL
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, blu
 
N. d’ordine: 1799790000
Tipo: ZDK 2.5V BR
Versione:
Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm², 500 V, 20 A, marrone
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi