Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WQV 16/10
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 101 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 10.4 mm
Číslo objednávky 1053360000
Typ WQV 16/10
GTIN (EAN) 4008190010836
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 27 mm
Hloubka (v palcích) 1,063 inch
Výška 116,6 mm
Výška (v palcích) 4,591 inch
Šířka 10,4 mm
Šířka (v palcích) 0,409 inch
Čistá hmotnost 37,8 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Údaje materiálu

Materiál PA 66
Barevný Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Typ upevnění Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 101 A

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly 101 A
Jmenovitý proud, více pólů 101 A
Počet propojených svorkovnic 10 
Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu 1,2 - 2,4 Nm
Typ Spojovací konektor

Rozměry

Rozteč v mm (P) 11,9 mm

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž
Počet pólů 10

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1053260000
Typ: WQV 16/2
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 101 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 10.4 mm
 
Číslo objednávky: 1055160000
Typ: WQV 16/3
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 101 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 10.4 mm
 
Číslo objednávky: 1055260000
Typ: WQV 16/4
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 101 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 10.4 mm
 
Číslo objednávky: 1636560000
Typ: WQV 16N/2
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 76 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
 
Číslo objednávky: 1687640000
Typ: WQV 16N/2 BL
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Modrá, 76 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
 
Číslo objednávky: 1636570000
Typ: WQV 16N/3
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 76 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
 
Číslo objednávky: 1636580000
Typ: WQV 16N/4
Verze:
Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 76 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly