Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 1.5 m, Montaje frontal
Código
1052050000
Tipo
SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16
GTIN (EAN)
4032248791071
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
66 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos técnicos conectores de libre configuración
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Corriente nominal
4 A (4 y 5 polos)/ 2 A (8 polos)/ 1,5 A (12 polos)
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Número de polos
5
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
60 V
Tipo de protección
IP67, atornillado
Normas
Conector norma
IEC 61076-2-101
Datos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Corriente nominal
4 A (4 y 5 polos)/ 2 A (8 polos)/ 1,5 A (12 polos)
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 1 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 8, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 1.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 5, Longitud de cable/conductor: 1 m, Montaje frontal
Conector de instalación, M12, Conector hembra, recto, Rosca de montaje: M 16 x 1,5, Número de polos: 8, Longitud de cable/conductor: 0.5 m, Montaje frontal
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.