Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Торцевая и разделительная пластина для клемм, синий, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1050180000
Тип WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
GTIN (EAN) 4008190013899
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 49,5 мм
Глубина (дюймов) 1,949 inch
Высота 56 мм
Высота (в дюймах) 2,205 inch
Ширина 1,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,059 inch
Масса нетто 4,56 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж
с фиксатором Нет

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.0 27-14-11-33
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1050100000
Тип: WAP 16+35 WTW 2.5-10
Версия:
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050160000
Тип: WAP 16+35 WTW 2.5-10 OR
Версия:
Торцевая и разделительная пластина для клемм, оранжевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050000000
Тип: WAP 2.5-10
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), Темно-бежевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1272380000
Тип: WAP 2.5-10 4-6
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), Темно-бежевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050080000
Тип: WAP 2.5-10 BL
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), синий, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050070000
Тип: WAP 2.5-10 BR
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), коричневый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050020000
Тип: WAP 2.5-10 GE
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), желтый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1072200000
Тип: WAP 2.5-10 GN
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), зеленый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050050000
Тип: WAP 2.5-10 GR
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), серый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050060000
Тип: WAP 2.5-10 OR
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), оранжевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050040000
Тип: WAP 2.5-10 RT
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), красный, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050010000
Тип: WAP 2.5-10 SW
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), черный, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1072210000
Тип: WAP 2.5-10 VI
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), фиолетовый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1050090000
Тип: WAP 2.5-10 WS
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), белый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1966380000
Тип: WAP 2.5-10/0.5MM
Версия:
Торцевая пластина (клеммы), Темно-бежевый, Высота: 54.5 mm, Ширина: 0.35 mm, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти