Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Código
1048660000
Tipo
SV 7.62HP/05/270MSF3 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248786374
Cantidad
36 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 57 A UL: 300 V / 40.5 A
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
28,3 mm
Profundidad (pulgadas)
1,114 inch
Altura
14,9 mm
Altura (pulgadas)
0,587 inch
Anchura
45,72 mm
Anchura (pulgadas)
1,8 inch
Peso neto
3,75 g
Especificaciones del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Tipo de conexión
Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT
Paso en mm (P)
7,62 mm
Paso en pulgadas (P)
0,3 "
Angulo de salida
270°
Número de polos
5
Número de terminales de soldadura por polo
2
Longitud del terminal de soldadura (l)
3,5 mm
Tolerancia de longitud del pin de soldadura
+0,1 / -0,3 mm
Dimensiones del pin de soldadura
0,8 x 1,0 mm
Diámetro de la perforación (D)
1,3 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
+ 0,1 mm
L1 en mm
38,1 mm
L1 en pulgadas
1,5 "
Número de series
1
Número de filas de polos
1
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Protección de dedos sobre la placa de circuito impreso
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Tipo de protección
IP20, completamente montado
Resistencia de paso
2,00 mΩ
Codificable
Sí
Par de apriete para sujeción por tornillo, mín.
0,2 Nm
Par de apriete para sujeción por tornillo, máx.
0,3 Nm
Ciclos de enchufado
25
Datos del material
Materiales aislantes
PA GF
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 500
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
aleación de cobre
Superficie de contacto
estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
130 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
130 °C
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
57 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
41 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
41 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
41 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
6 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
6 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 420 A
Distancia de fuga, mín.
9,6 mm
Distancia mín.
6,9 mm
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
35 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
35 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
5 A
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
600 V
Tensión nominal (Use Group F / UL 1059)
744 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
40,5 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
40,5 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
5 A
Intensidad nominal (Use group F / UL 1059) (Híbrido)
40,5 A
Distancia de fuga, mín.
9,6 mm
Distancia en el aire, mín.
6,9 mm
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
338 mm
Anchura VPE
130 mm
Altura de VPE
33 mm
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.