Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Prostřední šroubovaná příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Objednací číslo
1048660000
Typ
SV 7.62HP/05/270MSF3 3.5SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248786374
Množství
36 ks
Údaje výrobku
IEC: 1000 V / 57 A UL: 300 V / 40.5 A
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
28,3 mm
Hloubka (v palcích)
1,114 inch
Výška
14,9 mm
Výška (v palcích)
0,587 inch
Šířka
45,72 mm
Šířka (v palcích)
1,8 inch
Čistá hmotnost
3,75 g
Balení
Balení
Box
Délka VPE
338 mm
Šířka VPE
130 mm
Výška VPE
33 mm
Parametry systému
Skupina produktů
OMNIMATE Power - řada BV/SV 7,62HP
Typ připojení
Připojení desky
Montáž na PCB desku
Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Rozteč v mm (P)
7,62 mm
Rozteč v palcích (P)
0,3 "
Výstupní tvarovka
270°
Počet pólů
5
Počet pájených kolíků na pól
2
Pájecí kolík, délka (l)
3,5 mm
Tolerance délky pájecích pinů
+0,1 / -0,3 mm
Rozměry pájecích pinů
0,8 x 1,0 mm
Průměr otvoru pájecího očka (D)
1,3 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
+ 0,1 mm
L1 v mm
38,1 mm
L1 v palcích
1,5 "
Počet řad
1
Množství řady kolíků
1
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Dotykově bezpečné nad deskou plošných spojů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Stupeň krytí
IP20, plně nainstalované
Objemový odpor
2,00 mΩ
Může být kódováno
Ano
Utahovací moment šroubové příruby, min.
0,2 Nm
Utahovací moment šroubové příruby, max.
0,3 Nm
Cykly zapojování
25
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA GF
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Skupina izolačního materiálu
II
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 500
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina mědi
Povrch kontaktu
pocínované
Struktura vrstev pájeného připojení
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matný povrch
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
130 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
130 °C
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
57 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
41 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
41 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
41 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
630 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
630 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
6 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
6 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu
3 x 1 s se 420 A
Povrchová vzdálenost, min.
9,6 mm
Vzdušná vzdálenost, min.
6,9 mm
Jmenovité údaje podle CSA
Institut (CSA)
Č. osvědčení (CSA)
200039-1121690
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
35 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
35 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
5 A
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina F / UL 1059)
744 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
40,5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
40,5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina F / UL 1059)
40,5 A
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Povrchová vzdálenost, min.
9,6 mm
Vzdušná vzdálenost, min.
6,9 mm
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Prostřední šroubovaná příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 5, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, černá, Box
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Další varianty na vyžádání
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
P na nákresu = rozteč
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.