Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
LXXX 15.00/01/90 4.5SN GY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 1, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, gris guijarro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
Código 1047200000
Tipo LXXX 15.00/01/90 4.5SN GY BX
GTIN (EAN) 4032248783953
Cantidad 20 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50 mm²
UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 31 mm
Profundidad (pulgadas) 1,22 inch
Altura 56 mm
Altura (pulgadas) 2,205 inch
Altura construcción baja 51,5 mm
Anchura 16 mm
Anchura (pulgadas) 0,63 inch
Peso neto 30 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parámetros del sistema

Familia del producto OMNIMATE Power - Serie LXXX
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Montaje sobre placas c.i. Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor 90°
Paso en mm (P) 15 mm
Paso en pulgadas (P) 0,591 "
Número de polos 1
Número de filas de polos
disponible por parte del cliente No
Número de series
Longitud del terminal de soldadura (l) 4,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura 1,2 x 1,2 mm
Diámetro de la perforación (D) 1,6 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) + 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
Punta de destornillador 1,2 x 6,5
Punta de destornillador normativa DIN 5264
Par de apriete, min. 2,5 Nm
Par de apriete, max. 4 Nm
Tornillo de apriete M 6
Longitud de desaislado 18 mm
L1 en mm 0 mm
L1 en pulgadas 0 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20
Tipo de protección IP20

Datos del material

Materiales aislantes Wemid (PA)
Color gris guijarro
Carta de colores (similar) RAL 7032
Grupo de materiales aislantes I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Revestimiento 4-6 μm SN
Estructura de capas de la conexión por soldadura 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 120 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 120 °C

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 50 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 1
Rígido, mín. H05(07) V-U 0,5 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U 16 mm²
Semirrígido, mín H07V-R 6 mm²
semirrígido, máx. H07V-R 50 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K 35 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. 0,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx 35 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. 0,5 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. 35 mm²
Conductor embornable
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 20 mm
Terminal tubular recomendado H2,5/25D BL
Longitud de desaislado
nominal 18 mm
Terminal tubular recomendado H2,5/18
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 20 mm
Terminal tubular recomendado H4,0/26D GR
Longitud de desaislado
nominal 18 mm
Terminal tubular recomendado H4,0/18
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 6 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 20 mm
Terminal tubular recomendado H6,0/26 SW
Longitud de desaislado
nominal 18 mm
Terminal tubular recomendado H6,0/18
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 10 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 21 mm
Terminal tubular recomendado H10,0/28 EB
Longitud de desaislado
nominal 18 mm
Terminal tubular recomendado H10,0/18
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 16 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 21 mm
Terminal tubular recomendado H16,0/28 GN
Longitud de desaislado
nominal 18 mm
Terminal tubular recomendado H16,0/18
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 1,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 20 mm
Terminal tubular recomendado H1,5/24 R
Longitud de desaislado
nominal 18 mm
Terminal tubular recomendado H1,5/18
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 35 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 19 mm
Terminal tubular recomendado H35,0/32D R
Longitud de desaislado
nominal 18 mm
Terminal tubular recomendado H35,0/18
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 50 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 18 mm
Terminal tubular recomendado H50,0/18
Texto de referencia La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)

Datos nominales conformes a IEC

Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 150 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 150 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 8 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 8 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 8 kV

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1198743
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 600 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA) 600 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 127 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 127 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 1
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (UR) icon
Núm. de certificación (UR) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 600 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) 600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 126 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) 126 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 1
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 143 mm
Anchura VPE 88 mm
Altura de VPE 67 mm

Pruebas tipo

Prueba: durabilidad de los marcajes
Estándar DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Prueba marca de origen, identificación de tipo, tipo de material, paso, reloj con fecha, marcaje de homologación CSA, marcaje de homologación UL, durabilidad
Evaluación disponible
Prueba: sección ajustable
Estándar DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 12.02
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 16 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor flexible 35 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/19
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 10/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 1/19
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-R50
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K35
Evaluación superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
Requerimiento 0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/19
Evaluación superado
Requerimiento 1,4 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 10/1
Evaluación superado
Requerimiento 2.0 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 10 mm²
Evaluación superado
Requerimiento 8,6 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 1/19
Evaluación no comprobado
Requerimiento 8,6 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor flexible 35 mm²
Evaluación superado
Prueba de extracción
Estándar DIN EN 60999, sección 8.5 / 04.94
Requerimiento ≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/19
Evaluación superado
Requerimiento ≥80 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 10/1
Evaluación superado
Requerimiento ≥ 90N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 10 mm²
Evaluación superado
Requerimiento > 236 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 1/19
Evaluación no comprobado
Requerimiento > 190 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor flexible 35 mm²
Evaluación superado

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Más variantes bajo solicitud
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
  • Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • IP 20 desde 16 mm² hasta 50 mm²
  • La toma de prueba solo puede utilizarse como punto de recepción potencial.
  • Los terminales tubulares son obligatorios para cables trenzados de más de 19 cordones.
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Homologaciones

Homologaciones CSA UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Número de polos:
Número de polos: 1
Código: 1047120000
Tipo: LXXX 15.00/01/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 1, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Número de polos: 2
Código: 1047130000
Tipo: LXXX 15.00/02/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Número de polos: 3
Código: 1047140000
Tipo: LXXX 15.00/03/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Número de polos: 4
Código: 1047150000
Tipo: LXXX 15.00/04/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Número de polos: 5
Código: 1386250000
Tipo: LXXX 15.00/05/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Número de polos: 6
Código: 1386400000
Tipo: LXXX 15.00/06/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Número de polos: 7
Código: 1386550000
Tipo: LXXX 15.00/07/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Número de polos: 8
Código: 1386700000
Tipo: LXXX 15.00/08/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Número de polos: 9
Código: 1386850000
Tipo: LXXX 15.00/09/90 4.5SN BK BX
Color: negro
Longitud del terminal de soldadura (l): 4,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto