Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 35 mm², 24 V, 125 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Código
1045970000
Tipo
WTR 35 E
GTIN (EAN)
4032248784950
Cantidad
5 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
67,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,657 inch
Profundidad incl. carril DIN
68 mm
Altura
100 mm
Altura (pulgadas)
3,937 inch
Anchura
32 mm
Anchura (pulgadas)
1,26 inch
Peso neto
197,6 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Bornes seccionables
Clavija de prueba integrada
No
Separación longitudinal
deslizable
Separación transversal
sin
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B9
Dimens. caña destornillador
1,2 x 6,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
18 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, min.
4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 2
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
4 mm²
Sección de embornado, máx.
35 mm²
Sección de embornado, mín.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
35 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
4 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 6
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
35 mm²
Tensión nominal
24 V
Tensión nominal DC
24 V
Intensidad nominal
125 A
Corriente en conductor máximo
125 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,26 mΩ
Sobretensión de choque nominal
0,8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
4 W
Grado de polución
3
Dimensiones
Desplazamiento TS 35
50 mm
Generalidades
Carril
TS 35
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 12
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 2
Otros datos técnicos
Componente electrónico
Diodo luminoso rojo, Diodo luminoso verde
Tipo de montaje
enclavado
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Distanciador, con LED, cerrado
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 60 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 35 mm², 24 V, 125 A, deslizable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Beige oscuro
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 60 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Ocre
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.