HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Código
1045560000
Tipo
HDC 64D TOBU 1M40G
GTIN (EAN)
4032248780532
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
76 mm
Altura (pulgadas)
2,992 inch
Anchura
59 mm
Anchura (pulgadas)
2,323 inch
Peso neto
310 g
Temperaturas
Temperatura límite
-40 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite de perforación
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Diésel
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Refrigerante
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Inestable
Datos generales
Carcasas EMC
No
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo
Acero inoxidable
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP65 (enchufado)
Dimensiones
Altura capota B
76 mm
Anchura capota C
43 mm
Entrada de cable
con tuerca
Longitud, caja
120 mm
Versión
BG
8
Color (RAL)
RAL 7035
Dimensiones de las entradas de cable
M 40
Diseño
alto
Entrada de cable
con tuerca
Grupo
8
Indicado para ModuPlug®
Sí
Número de entradas de cable en la parte lateral
0
Número de entradas de cable en la parte superior
1
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte superior
Tipo
Conector macho
Tipo de enclavamiento
Enclavamiento lateral
Tuercas (internas)
M 40
Versión, cajas
Entrada del cable parte superior, Caja de conector
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada del cable parte superior, Caja de conector, Enclavamiento lateral en la parte inferior, alto, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.