Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Juegos de cables PROFINET
Juegos de cables Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cordones de conexión
Sensor-actuador-cable
CANopen/ DeviceNet cord sets
Juegos de cables ferroviarios
Sets de cables de alimentación
Juegos de cables PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accesorios
Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - M12
Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 IP20
Cable de cadena de arrastre Cat. 5 PUR - RJ45 IP 20 con tapa protectora
Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67
Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 V14 extruido IP67
Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - M8
Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - conex. crimpada RJ45 IP20
Cable de torsión Cat.5 PUR - RJ45 V14 extruido IP67
Cable de conexión Cat.5 PUR - M12
Cable de conexión cat. 5 PVC - M12
Cable de conexión Cat.5 PVC - RJ45 IP20 crimpado
Cable de conexión Cat.6A PVC - tipo M12 X
Cable de cadena de arrastre Cat.6 PUR - M12 tipo X/RJ45
Cable de cadena de arrastre Cat. 5 PUR - RJ45 IP20/M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 IP20/M12 IP 67 macho, acodado
Cable de cadena de arrastre Cat.5 PUR - RJ45 IP20/M12 IP67 recto, macho
Cable de cadena de arrastre Cat. 5 PUR - RJ45 IP20/M12 IP67 recto, hembra
Datos generales para pedido
Versión
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Código
1044470500
Tipo
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118185300
Cantidad
1 Pieza
Disponible hasta
2013-12-06
Dimensiones y pesos
Longitud
50 m
Longitud (pulgadas)
1.968,504 inch
Peso neto
3.143 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-50 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación
-20 °C...60 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Normas de cables específicos
Norma Material aislante
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normas generales
N.º de certificado (cULus)
E316369
Normas
Norma Material aislante
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
M12, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
Montaje del cable
Aislamiento
PE
Apantallamiento
SF/UTP
Apantallamiento total
Lámina de aluminio, Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Cargador
Como elemento central
Color de revestimiento
Verde (RAL 6018)
Cordones flexibles
7
Descripción de las normas
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Disposición de los conductores
Cuadretes en estrellas
Diámetro de la funda, max.
6,7 mm
Diámetro de la funda, min.
6,3 mm
Diámetro del aislante
1,5 mm
Diámetro revestimiento interior
3,9 mm
Espesor del aislamiento del conductor
0,38 mm
Espesor del material del revestimiento
0,9 mm
Espesor del trenzado de apantallamiento
0,13 mm
Material del conductor
Conductor de cobre estañado, semirrígido
Material del revestimiento
PUR
Número de conductores
4
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
85 %
Sección
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
blanco, amarillo, azul, naranja
Propiedades eléctricas cable
Capacidad a 1 kHz
52 nF/km
Categoría
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Diferencia de resistencias
3 %
Duración de la señal
5,3 ns/m
Impedancia característica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedancia de transferencia
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistencia de bucle
120 Ω/km
Sesgo de retardo
40 ns/100m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
2.000 Veff , 50 Hz, 1 min
Tensión de servicio (clasificación UL)
600 V
Tensión de servicio UL
600 V
Velocidad
180 m/min
Propiedades mecánicas y propiedades de material cable
Aceleración
4 m/s²
Ciclos de flexión
3 Mio
Fuerza de extracción
≤ 150 N
Halógenos
libre de halógenos, según IEC 60754-2
Radio de flexión, mín., Único
5 x diámetro del cable
Radio de torsión mínimo, repetido
7,5 x diámetro del cable
Resistencia a la abrasión
muy buena
Resistencia al aceite
Según IEC 60811-2-1
Retardo de llama
Según IEC 60332-1
Sin silicona
Sí
Transmisión del fuego
No
UV resistente
Sí
Velocidad
180 m/min
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Mostrar todos
1 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
5 m
8 m
10 m
15 m
20 m
25 m
35 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470010
Tipo:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Longitud:
1 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470015
Tipo:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Longitud:
1,5 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470020
Tipo:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Longitud:
2 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470030
Tipo:
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
Longitud:
3 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470040
Tipo:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Longitud:
4 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), 4 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470050
Tipo:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Longitud:
5 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470080
Tipo:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Longitud:
8 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470100
Tipo:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Longitud:
10 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470150
Tipo:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Longitud:
15 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470200
Tipo:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Longitud:
20 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470250
Tipo:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Longitud:
25 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470350
Tipo:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Longitud:
35 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Versión
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Código
1044470500
Tipo
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118185300
Cantidad
1 Pieza
Disponible hasta
2013-12-06
Longitud
50 m
Longitud (pulgadas)
1.968,504 inch
Peso neto
3.143 g
Temperatura de almacenamiento
-50 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Temperatura de colocación
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norma Material aislante
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
N.º de certificado (cULus)
E316369
Norma Material aislante
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Clavija de conexión izquierda
M12, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento
Aislamiento
PE
Apantallamiento
SF/UTP
Apantallamiento total
Lámina de aluminio, Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Cargador
Como elemento central
Color de revestimiento
Verde (RAL 6018)
Cordones flexibles
7
Descripción de las normas
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Disposición de los conductores
Cuadretes en estrellas
Diámetro de la funda, max.
6,7 mm
Diámetro de la funda, min.
6,3 mm
Diámetro del aislante
1,5 mm
Diámetro revestimiento interior
3,9 mm
Espesor del aislamiento del conductor
0,38 mm
Espesor del material del revestimiento
0,9 mm
Espesor del trenzado de apantallamiento
0,13 mm
Material del conductor
Conductor de cobre estañado, semirrígido
Material del revestimiento
PUR
Número de conductores
4
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
85 %
Sección
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
blanco, amarillo, azul, naranja
Capacidad a 1 kHz
52 nF/km
Categoría
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Diferencia de resistencias
3 %
Duración de la señal
5,3 ns/m
Impedancia característica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedancia de transferencia
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistencia de bucle
120 Ω/km
Sesgo de retardo
40 ns/100m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
2.000 Veff , 50 Hz, 1 min
Tensión de servicio (clasificación UL)
600 V
Tensión de servicio UL
600 V
Velocidad
180 m/min
Aceleración
4 m/s²
Ciclos de flexión
3 Mio
Fuerza de extracción
≤ 150 N
Halógenos
libre de halógenos, según IEC 60754-2
Radio de flexión, mín., Único
5 x diámetro del cable
Radio de torsión mínimo, repetido
7,5 x diámetro del cable
Resistencia a la abrasión
muy buena
Resistencia al aceite
Según IEC 60811-2-1
Retardo de llama
Según IEC 60332-1
Sin silicona
Sí
Transmisión del fuego
No
UV resistente
Sí
Velocidad
180 m/min
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Mostrar todos
1 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
5 m
8 m
10 m
15 m
20 m
25 m
35 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470010
Tipo:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Longitud:
1 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470015
Tipo:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Longitud:
1,5 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470020
Tipo:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Longitud:
2 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470030
Tipo:
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
Longitud:
3 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470040
Tipo:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Longitud:
4 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), 4 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470050
Tipo:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Longitud:
5 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470080
Tipo:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Longitud:
8 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470100
Tipo:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Longitud:
10 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470150
Tipo:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Longitud:
15 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470200
Tipo:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Longitud:
20 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470250
Tipo:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Longitud:
25 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Conector, izquierda:
Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Código:
1044470350
Tipo:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Longitud:
35 m
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.