Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
RJ45 och rundkontakter patchkabel och kabelsatser
RJ12 patchkabel
Enkelpar Ethernet kabelsatser
Kabeldragningslösningar, fiberoptik
Kabelmontage
Ventilkontakt med integrerad tätning
PushPull Power kabelsatser
USB cord sets
Råkabel
PROFINET kabelsatser
Ethernet/IP-kabelsatser
EtherCat cord sets
Patchkablar
Givare-ställdon-kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Kabelsatser järnväg
Strömsladdsset
PROFIBUS kabelsatser
Sub-Bus cord sets
Tillbehör
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – M12
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 med skyddskåpa
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 IP67
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 gjuten IP67
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – M8
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20 crimp
Vridkabel Kat. 5 PUR – RJ45 V14 gjuten IP67
Anslutningsledning, Kat. 5 PUR – M12
Anslutningsledning, Kat.5 PVC – M12
Anslutningsledning, Kat. 5 PVC – RJ45 IP20 crimp
Anslutningskabel Kat. 6 A PVC - M12 X-typ
Släpkedjekabel Kat. 6 PUR – M12 X-typ/RJ45
Släpkedjekabel kat. 5 PUR – RJ45 IP20/M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20/M12 IP67 hane, vinklad
Släpkedjekabel Kat. 5 PUR – RJ45 IP20/M12 IP67 rak hane
Släpkedjekabel kat. 5 PUR – RJ45 IP20/M12 IP67 rak hona
Allmänna beställningsdata
Utförande
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Art.nr.
1044470050
Typ
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
GTIN (EAN)
4032248776580
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Längd
5 m
Bygglängd (tum)
196,85 inch
Nettovikt
338 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-50 °C...70 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Installation temperature
-20 °C...60 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Allmänna standarder
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Kontaktdon Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Kabelspecifika standarder
Norm isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabell 2/A (HD 624.3)
Norm ledarmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Normer
Kontaktdon Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Norm isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabell 2/A (HD 624.3)
Norm ledarmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Elektriska egenskaper kabel
Driftspänning UL
600 V
Driftspänning (UL-märkning)
600 V
Fördröjd snedställning
40 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz
52 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 15 Ω vid 1-100 MHz
Kategori
Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B)
Motståndsdifferens
3 %
Provspänning ledare-ledare-skärm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Signallöptid
5,3 ns/m
Slingmotstånd
120 Ω/km
Transferimpedans
20 mΩ/m vid 10 MHz
hastighet
180 m/min
Kabeluppbyggnad
Övertäckning skärmflätning
85 %
Anordning ledare
Star quad
Antal ledare
4
Area
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Avskärmning
SF/UTP
Diameter inre mantel
3,9 mm
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit, gul, blå, orange
Isolering
PE
Isoleringsdiameter
1,5 mm
Ledarmaterial
Flertrådig förtennad kopparledare
Manteldiameter, max.
6,7 mm
Manteldiameter, min.
6,3 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PUR
Normbeteckningar
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Samlingsskärm
Aluminiumfolie, Skärmflätning av koppartråd
Tjocklek ledarisolering
0,38 mm
Tjocklek mantelmaterial
0,9 mm
Tjocklek skärmflätning
0,13 mm
Trådar
7
Utfyllnad
Som centralt element
Kontakt höger
Stickkontakt höger
RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
Kontakt vänster
Stickkontakt vänster
M12, IP67, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel
Accelerartion
4 m/s²
Böjcykler
3 Mio
Brandspridning
Nej
Böjradie min, unik
5 x kabeldiameter
Böjradie min, upprepad
7,5 x kabeldiameter
Dragkraft
≤ 150 N
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1
Halogener
halogenfri, enligt IEC 60754-2
Oljebeständighet
enligt IEC 60811-2-1
Rivtålighet
mycket bra
Silikonfri
Ja
UV-beständig
Ja
hastighet
180 m/min
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Meddelande om produktändring
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ETIM 10.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
ECLASS 15.0
27-06-03-08
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Visa alla
1 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
8 m
10 m
15 m
20 m
25 m
35 m
50 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
1 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470010
Typ:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
1,5 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470015
Typ:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
2 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470020
Typ:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
3 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470030
Typ:
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
4 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470040
Typ:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), 4 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
8 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470080
Typ:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
10 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470100
Typ:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
15 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470150
Typ:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
20 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470200
Typ:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
25 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470250
Typ:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
35 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470350
Typ:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
50 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470500
Typ:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Utförande
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Art.nr.
1044470050
Typ
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
GTIN (EAN)
4032248776580
Förp.
1 pc(s).
Längd
5 m
Bygglängd (tum)
196,85 inch
Nettovikt
338 g
Lagertemperatur
-50 °C...70 °C
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Installation temperature
-20 °C...60 °C
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Kontaktdon Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Norm isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabell 2/A (HD 624.3)
Norm ledarmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Kontaktdon Norm
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Norm isolationsmaterial
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabell 2/A (HD 624.3)
Norm ledarmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm skärmmaterial
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Driftspänning UL
600 V
Driftspänning (UL-märkning)
600 V
Fördröjd snedställning
40 ns/100m
Kapacitet vid 1 kHz
52 nF/km
Karakteristisk impedans
100 ± 15 Ω vid 1-100 MHz
Kategori
Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B)
Motståndsdifferens
3 %
Provspänning ledare-ledare-skärm
2000 Veff , 50 Hz, 1 min
Signallöptid
5,3 ns/m
Slingmotstånd
120 Ω/km
Transferimpedans
20 mΩ/m vid 10 MHz
hastighet
180 m/min
Övertäckning skärmflätning
85 %
Anordning ledare
Star quad
Antal ledare
4
Area
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Avskärmning
SF/UTP
Diameter inre mantel
3,9 mm
Färgsekvens ledare - ledarpar
vit, gul, blå, orange
Isolering
PE
Isoleringsdiameter
1,5 mm
Ledarmaterial
Flertrådig förtennad kopparledare
Manteldiameter, max.
6,7 mm
Manteldiameter, min.
6,3 mm
Mantelfärg
grön (RAL 6018)
Material mantel
PUR
Normbeteckningar
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Samlingsskärm
Aluminiumfolie, Skärmflätning av koppartråd
Tjocklek ledarisolering
0,38 mm
Tjocklek mantelmaterial
0,9 mm
Tjocklek skärmflätning
0,13 mm
Trådar
7
Utfyllnad
Som centralt element
Stickkontakt höger
RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
Stickkontakt vänster
M12, IP67, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
Accelerartion
4 m/s²
Böjcykler
3 Mio
Brandspridning
Nej
Böjradie min, unik
5 x kabeldiameter
Böjradie min, upprepad
7,5 x kabeldiameter
Dragkraft
≤ 150 N
Flamhärdighet
enligt IEC 60332-1
Halogener
halogenfri, enligt IEC 60754-2
Oljebeständighet
enligt IEC 60811-2-1
Rivtålighet
mycket bra
Silikonfri
Ja
UV-beständig
Ja
hastighet
180 m/min
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Meddelande om produktändring
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ETIM 10.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
ECLASS 15.0
27-06-03-08
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Visa alla
1 m
1,5 m
2 m
3 m
4 m
8 m
10 m
15 m
20 m
25 m
35 m
50 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
1 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470010
Typ:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
1,5 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470015
Typ:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
2 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470020
Typ:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
3 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470030
Typ:
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
4 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470040
Typ:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), 4 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
8 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470080
Typ:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
10 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470100
Typ:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
15 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470150
Typ:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
20 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470200
Typ:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
25 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470250
Typ:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
35 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470350
Typ:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Kontaktdon höger:
RJ45 IP 20
Längd:
50 m
Anslutning vänster:
M12 D-kod – IP 67 hane rak
Art.nr.:
1044470500
Typ:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Utförande:
Släpkedjekabel, PROFINET, M12 D-kod – IP 67 hane rak, RJ45 IP 20, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.