Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), 4 m
Nr.Cat.
1044470040
Tipo
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
GTIN (EAN)
4050118116731
CPZ
1 Pezzo
Disponibile fino a
2013-12-06
Dimensioni e pesi
Lunghezza
4 m
Lunghezza (pollici)
157,48 inch
Peso netto
309 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-50 °C...70 °C
Temperatura di posa
-20 °C...60 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Norme
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standard generali
N° Certificato (cULus)
E316369
Standard specifici per cavo
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) tabella 2/A (HD 624.3)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
M12, IP67, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Proprietà elettriche cavo
Capacità a 1 kHz
52 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
40 ns/100m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento
20 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale
3 %
Resistenza loop
120 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
600 V
Tensione d'esercizio UL
600 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Velocità
180 m/min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Esente da silicone
Sì
Forza d'estrazione
≤ 150 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
7,5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., una sola volta
5 x diametro cavo
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Trasmissione del fuoco
No
Velocità
180 m/min
accelerazione
4 m/s²
cicli di piegatura
3 Mio
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
85 %
Denominazione secondo norma
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Diametro guaina, max.
6,7 mm
Diametro guaina, min.
6,3 mm
Diametro rivestimento interno
3,9 mm
Disposizione dei fili
Quad
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Riempitore
Come elemento centrale
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470010
Tipo:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Lunghezza:
1 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470015
Tipo:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Lunghezza:
1,5 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470020
Tipo:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Lunghezza:
2 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470030
Tipo:
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
Lunghezza:
3 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470050
Tipo:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Lunghezza:
5 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470080
Tipo:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Lunghezza:
8 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470100
Tipo:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Lunghezza:
10 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470150
Tipo:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Lunghezza:
15 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470200
Tipo:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Lunghezza:
20 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470250
Tipo:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Lunghezza:
25 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470350
Tipo:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Lunghezza:
35 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470500
Tipo:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Lunghezza:
50 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), 4 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470010
Tipo:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Lunghezza:
1 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470015
Tipo:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Lunghezza:
1,5 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470020
Tipo:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Lunghezza:
2 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470030
Tipo:
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
Lunghezza:
3 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470050
Tipo:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Lunghezza:
5 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470080
Tipo:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Lunghezza:
8 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470100
Tipo:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Lunghezza:
10 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470150
Tipo:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Lunghezza:
15 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470200
Tipo:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Lunghezza:
20 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470250
Tipo:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Lunghezza:
25 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470350
Tipo:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Lunghezza:
35 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 35 m
Connettore a sinistra:
Codificato D M12 – pin diritto IP67
Nr.Cat.:
1044470500
Tipo:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Lunghezza:
50 m
Versione:
Cavi per installazione in catene portacavi, PROFINET, Codificato D M12 – pin diritto IP67, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.