Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Соединители RJ45 и круглые соединители, комплекты соединительных кабелей и патч-кордов
Патч-кабель RJ12
Однопарные комплекты проводов Ethernet
Электромонтажные решения, оптоволокно
Кабельные сборки
Клапанная заглушка с встроенным уплотнением
Комплекты проводов питания PushPull Power
USB cord sets
Неразделанный кабель
Комплекты проводов PROFINET
Комплекты проводов Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Патч-корды
Кабель датчик-исполнительное устройство
CANopen/ DeviceNet cord sets
Комплекты железнодорожных проводов
Комплекты проводов питания
Комплекты проводов PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Принадлежности
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – M12
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 IP20
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 IP 20 с защитным колпачком
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14 IP67
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14, прессованный IP67
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – M8
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – обжимное соединение RJ45 IP20
Торсионный кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14, прессованный IP67
Соединительный кабель, кат. 5, полиуретан – M12
Соединительный кабель кат. 5, ПВХ – M12
Соединительный кабель, кат. 5, ПВХ – обжимное соединение RJ45 IP20
Соединительный кабель кат. 6A ПВХ - M12 X-тип
Тросовый кабель, кат. 6, полиуретан – тип M12 X / RJ45
Тросовый кабель Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
Тросовый кабель Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 прямое гнездо
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 IP20 / M12 IP 67 штыревой, угловой
Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 IP20 / M12 IP67 штыревой, прямой
Основные данные для заказа
Исполнение
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 3 m
Номер для заказа
1044470030
Тип
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
GTIN (EAN)
4032248779079
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Длина
3 м
Длина (в дюймах)
118,11 inch
Масса нетто
210 g
Температуры
Температура хранения
-50 °C...70 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Температура монтажа
-20 °C...60 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Стандарты для кабелей
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Вилка левосторонняя
Штекер левый
M12, IP67, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Вилка правосторонняя
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Конструкция кабеля
Диаметр внутренней оболочки
3,9 мм
Диаметр изоляции
1,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
6,7 мм
Диаметр оболочки, мин.
6,3 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
4
Материал оболочки
Полиуретан
Материал проводника
Витой луженый медный провод
Наполнитель
В качестве центрального элемента
Нормативные обозначения
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Общий экран
Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
85 %
Расположение жил
Четверка звездной скрутки
Сечение
4*AWG 22/7 - 0,32 мм²
Толщина изоляции жил
0,38 мм
Толщина материала оболочки
0,9 мм
Толщина экранирующей оплетки
0,13 мм
Цвет оболочки
зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый, желтый, синий, оранжевый
Экранирование
SF/UTP
Механические свойства и свойства материала кабеля
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный
5 *диаметр
Радиус изгиба мин., повторяющийся
7,5 *диаметр
Распространение горения
Нет
Растягивающее усилие
≤ 150 Н
Скорость
180 m/min
Ускорение
4 m/s²
Устойчивость к воздействию масла
по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию
очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам
Да
Циклы сгиба
3 млн
не содержится силикона
Да
Электрические свойства кабеля
Время прохождения сигнала
5,3 ns/m
Емкость при 1 кГц
52 nF/km
Задержка наклона
40 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2000 Вдейств. , 50 Гц, 1 мин.
Категория
Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)
Передаточный импеданс
20 мОм/м при 10 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
600 V
Рабочее напряжение UL
600 V
Разность сопротивления
3 %
Скорость
180 m/min
Сопротивление петли
120 Ω/km
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Показать все изделия
1 м
1,5 м
2 м
4 м
5 м
8 м
10 м
15 м
20 м
25 м
35 м
50 м
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470010
Тип:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Длина:
1 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470015
Тип:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Длина:
1,5 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470020
Тип:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Длина:
2 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470040
Тип:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Длина:
4 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), 4 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470050
Тип:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Длина:
5 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470080
Тип:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Длина:
8 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 8 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470100
Тип:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Длина:
10 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 10 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470150
Тип:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Длина:
15 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 15 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470200
Тип:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Длина:
20 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 20 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470250
Тип:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Длина:
25 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 25 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470350
Тип:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Длина:
35 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 35 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470500
Тип:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Длина:
50 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 50 m
Исполнение
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 3 m
Номер для заказа
1044470030
Тип
IE-C5DD4UG0030MCSA70-E
GTIN (EAN)
4032248779079
Кол.
1 Шт.
Длина
3 м
Длина (в дюймах)
118,11 inch
Масса нетто
210 g
Температура хранения
-50 °C...70 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Температура монтажа
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Вилочный разъем, стандарт
IEC 61076-2-101, IEC 60603-7-51
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Штекер левый
M12, IP67, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Диаметр внутренней оболочки
3,9 мм
Диаметр изоляции
1,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
6,7 мм
Диаметр оболочки, мин.
6,3 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
4
Материал оболочки
Полиуретан
Материал проводника
Витой луженый медный провод
Наполнитель
В качестве центрального элемента
Нормативные обозначения
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Общий экран
Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
85 %
Расположение жил
Четверка звездной скрутки
Сечение
4*AWG 22/7 - 0,32 мм²
Толщина изоляции жил
0,38 мм
Толщина материала оболочки
0,9 мм
Толщина экранирующей оплетки
0,13 мм
Цвет оболочки
зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый, желтый, синий, оранжевый
Экранирование
SF/UTP
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный
5 *диаметр
Радиус изгиба мин., повторяющийся
7,5 *диаметр
Распространение горения
Нет
Растягивающее усилие
≤ 150 Н
Скорость
180 m/min
Ускорение
4 m/s²
Устойчивость к воздействию масла
по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию
очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам
Да
Циклы сгиба
3 млн
не содержится силикона
Да
Время прохождения сигнала
5,3 ns/m
Емкость при 1 кГц
52 nF/km
Задержка наклона
40 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2000 Вдейств. , 50 Гц, 1 мин.
Категория
Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)
Передаточный импеданс
20 мОм/м при 10 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
600 V
Рабочее напряжение UL
600 V
Разность сопротивления
3 %
Скорость
180 m/min
Сопротивление петли
120 Ω/km
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Показать все изделия
1 м
1,5 м
2 м
4 м
5 м
8 м
10 м
15 м
20 м
25 м
35 м
50 м
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470010
Тип:
IE-C5DD4UG0010MCSA70-E
Длина:
1 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470015
Тип:
IE-C5DD4UG0015MCSA70-E
Длина:
1,5 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1.5 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470020
Тип:
IE-C5DD4UG0020MCSA70-E
Длина:
2 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 2 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470040
Тип:
IE-C5DD4UG0040MCSA70-E
Длина:
4 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), 4 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470050
Тип:
IE-C5DD4UG0050MCSA70-E
Длина:
5 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 5 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470080
Тип:
IE-C5DD4UG0080MCSA70-E
Длина:
8 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 8 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470100
Тип:
IE-C5DD4UG0100MCSA70-E
Длина:
10 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 10 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470150
Тип:
IE-C5DD4UG0150MCSA70-E
Длина:
15 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 15 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470200
Тип:
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
Длина:
20 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 20 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470250
Тип:
IE-C5DD4UG0250MCSA70-E
Длина:
25 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 25 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470350
Тип:
IE-C5DD4UG0350MCSA70-E
Длина:
35 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 35 m
Разъем, левый:
M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1044470500
Тип:
IE-C5DD4UG0500MCSA70-E
Длина:
50 м
Исполнение:
Тросовый кабель, PROFINET, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, RJ45 IP 20, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 50 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.