Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
BLF 7.62HP/04/180F SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
N. d’ordine 1043930000
Tipo BLF 7.62HP/04/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248775477
CPZ 42 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 1000 V / 29 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
Imballaggio Box

Dimensioni e pesi

Profondità 28,1 mm
Profondità (pollici) 1,106 inch
Posizione verticale 15,1 mm
Altezza (pollici) 0,594 inch
Larghezza 39,46 mm
Larghezza (pollici) 1,554 inch
Peso netto 12,143 g

Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP
Tipo di collegamento Collegamento al campo
Tecnica di collegamento cavi PUSH IN con attuatore
Passo in mm (P) 7,62 mm
Passo in pollici (P) 0,3 "
Direzione d'uscita del conduttore 180°
Numero di poli 4
L1 in mm 22,86 mm
L1 in pollici 0,9 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20
Grado di protezione IP20
Codificabile
Lunghezza di spellatura 10 mm
Coppia di serraggio per flangia a vite, min. 0,15 Nm
Coppia di serraggio per flangia a vite, max. 0,25 Nm
Lama cacciavite 0,6 x 3,5
Cicli di inserimento 25
Forza di innesto/polo, max. 8,5 N
Forza d'estrazione/polo, max. 6 N

Dati del materiale

Materiale isolante PBT
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti IIIa
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 200
Resistenza contro l'isolamento ≥ 108 Ω
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Struttura a strati del connettore maschio 4...8 µm Sn stagnato a caldo
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 100 °C

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min. 0,08 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
rigido, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
rigido, max. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flessibile, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. 0,5 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Conduttore innestabile
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H0,5/16 OR
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H0,5/10
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 0,75 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H0,75/16 W
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H0,75/10
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 1 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H1,0/16D R
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H1,0/10
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 1,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H1,5/10
Lunghezza di spellatura
nominale 12 mm
Terminale consigliato H1,5/16 R
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo con cablaggio di precisione
nominale 2,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
nominale 10 mm
Terminale consigliato H2,5/10
Testo di riferimento Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 29 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) 24 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 23,8 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) 23 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 1.000 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 8 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 6 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 180 A
Distanza in aria, min. 11,4 mm
Distanza superficiale, min. 11,4 mm

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 600 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 600 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 20 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 20 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 600 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 600 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) 600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 20 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 20 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) 5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio Box
Lunghezza VPE 350 mm
Larghezza VPE 135 mm
Altezza VPE 38 mm

Controlli sulla tipologia

Test: Durabilità delle siglature
Standard DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, tipo di materiale, orologio della data
Valutazione disponibile
Test robustezza
Valutazione passato
Test: Innesto errato (Non intercambiabilità)
Standard DIN EN 61984 sezione 6.3 e 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Test girato a 180° con elementi di codifica
Valutazione passato
Test girato a 180° senza elementi di codifica
Valutazione passato
Test: Sezione bloccabile
Standard DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 04.08
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 0,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 0,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo rigido 2,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo semirigido 2,5 mm²
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 20/19
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 14/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 12/19
Valutazione passato
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00
Requisito 0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H05V-K0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 20/19
Valutazione passato
Requisito 0,7 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 14/1
Valutazione passato
Requisito 0,9 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 12/19
Valutazione passato
Test di estrazione
Standard DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00
Requisito ≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H05V-U0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H05V-K0.5
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 20/1
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 20/19
Valutazione passato
Requisito ≥50 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-U2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo H07V-K2.5
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 14/1
Valutazione passato
Requisito ≥60 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo AWG 12/19
Valutazione passato

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1
• Terminali con collare isolante DIN 46228/4
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Per la pinza crimpatrice PZ 6/5 è consigliata una forma di crimpatura "A" per i terminali.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

Numero di poli:
Colori:
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1043910000
Tipo: BLF 7.62HP/02/180F SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1043920000
Tipo: BLF 7.62HP/03/180F SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1043940000
Tipo: BLF 7.62HP/05/180F SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1227490000
Tipo: BLF 7.62HP/06/180F SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 1227510000
Tipo: BLF 7.62HP/07/180F SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1227520000
Tipo: BLF 7.62HP/08/180F SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 9
N. d’ordine: 1227530000
Tipo: BLF 7.62HP/09/180F SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 9, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 10
N. d’ordine: 1227540000
Tipo: BLF 7.62HP/10/180F SN BK BX
Colori: nero
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 10, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1043870000
Tipo: BLF 7.62HP/02/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1043880000
Tipo: BLF 7.62HP/03/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1043890000
Tipo: BLF 7.62HP/04/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1043900000
Tipo: BLF 7.62HP/05/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1230260000
Tipo: BLF 7.62HP/06/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 1230270000
Tipo: BLF 7.62HP/07/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1230280000
Tipo: BLF 7.62HP/08/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 9
N. d’ordine: 1230290000
Tipo: BLF 7.62HP/09/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 9, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 10
N. d’ordine: 1230310000
Tipo: BLF 7.62HP/10/180F SN OR BX
Colori: arancione
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 10, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi