Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
BLF 7.62HP/03/180F SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Código 1043920000
Tipo BLF 7.62HP/03/180F SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248775460
Cantidad 54 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 1000 V / 29 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 28,1 mm
Profundidad (pulgadas) 1,106 inch
Altura 15,1 mm
Altura (pulgadas) 0,594 inch
Anchura 31,84 mm
Anchura (pulgadas) 1,254 inch
Peso neto 9,44 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /

Parámetros del sistema

Familia del producto OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP
Tipo de conexión Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores PUSH IN con actuador
Paso en mm (P) 7,62 mm
Paso en pulgadas (P) 0,3 "
Dirección de salida de conductor 180°
Número de polos 3
L1 en mm 15,24 mm
L1 en pulgadas 0,6 "
Número de series
Número de filas de polos
Sección nominal 2,5 mm²
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 protección de dedos
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20
Tipo de protección IP20
Codificable
Longitud de desaislado 10 mm
Par de apriete para sujeción por tornillo, mín. 0,15 Nm
Par de apriete para sujeción por tornillo, máx. 0,25 Nm
Punta de destornillador 0,6 x 3,5
Ciclos de enchufado 25
Fuerza de inserción/polo, máx. 8,5 N
Fuerza de extracción/polo, máx. 6 N

Datos del material

Materiales aislantes PBT
Color negro
Carta de colores (similar) RAL 9011
Grupo de materiales aislantes IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 200
Resistencia de aislamiento ≥ 108 Ω
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas del contacto del conector 4...8 µm Sn estañado en caliente
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0,08 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Rígido, mín. H05(07) V-U 0,5 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U 1,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K 0,5 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K 2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. 0,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx 2,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. 0,5 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. 2,5 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm
Conductor embornable
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H0,5/16 OR
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H0,5/10
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 0,75 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H0,75/16 W
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H0,75/10
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 1 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H1,0/16D R
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H1,0/10
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 1,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H1,5/10
Longitud de desaislado
nominal 12 mm
Terminal tubular recomendado H1,5/16 R
Sección de conexión del conductor
Tipo conductor fino
nominal 2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
nominal 10 mm
Terminal tubular recomendado H2,5/10
Texto de referencia El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 29 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 24 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 23,8 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 23 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 6 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 8 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 6 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 180 A
Distancia de fuga, mín. 11,4 mm
Distancia mín. 11,4 mm

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 600 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA) 600 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 20 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 20 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus) icon
Núm. de certificación (cURus) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 600 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) 600 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 20 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) 20 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 352 mm
Anchura VPE 136 mm
Altura de VPE 36 mm

Pruebas tipo

Prueba: durabilidad de los marcajes
Estándar DIN EN 61984, sección 7.3.2 / 09.02 siguiendo el patrón de DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Prueba marca de origen, identificación de tipo, paso, tipo de material, reloj con fecha
Evaluación disponible
Prueba durabilidad
Evaluación superado
Prueba: error de acoplamiento (no intercambiable)
Estándar DIN EN 61984, secciones 6.3 y 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08
Prueba giro de 180° con elementos de codificación
Evaluación superado
Prueba giro de 180° sin elementos de codificación
Evaluación superado
Prueba: sección ajustable
Estándar DIN EN 60999-1, secciones 7 y 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1, sección 8.2.4.5.1 / 04.08
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 0,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor rígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor semirrígido de 2,5 mm²
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/19
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/19
Evaluación superado
Prueba de daños y liberación accidental de conductores
Estándar DIN EN 60999-1, sección 9.4 / 12.00
Requerimiento 0,3 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-K0.5
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/19
Evaluación superado
Requerimiento 0,7 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U2.5
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K2.5
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1
Evaluación superado
Requerimiento 0,9 kg
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/19
Evaluación superado
Prueba de extracción
Estándar DIN EN 60999-1, sección 9.5 / 12.00
Requerimiento ≥20 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-U0.5
Tipo de conductor y sección de conductor H05V-K0.5
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/1
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 20/19
Evaluación superado
Requerimiento ≥50 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-U2.5
Tipo de conductor y sección de conductor H07V-K2.5
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 14/1
Evaluación superado
Requerimiento ≥60 N
Tipo de conductor
Tipo de conductor y sección de conductor AWG 12/19
Evaluación superado

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Más variantes bajo solicitud
  • Contactos bañados en oro bajo pedido
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
  • Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • Se recomienda el prensado en "A" para terminales tubulares con la herramienta de prensado PZ 6/5.
  • De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Homologaciones

Homologaciones CSA CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Color:
Número de polos:
Color: negro
Código: 1043910000
Tipo: BLF 7.62HP/02/180F SN BK BX
Número de polos: 2
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1043930000
Tipo: BLF 7.62HP/04/180F SN BK BX
Número de polos: 4
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1043940000
Tipo: BLF 7.62HP/05/180F SN BK BX
Número de polos: 5
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1227490000
Tipo: BLF 7.62HP/06/180F SN BK BX
Número de polos: 6
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 6, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1227510000
Tipo: BLF 7.62HP/07/180F SN BK BX
Número de polos: 7
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 7, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1227520000
Tipo: BLF 7.62HP/08/180F SN BK BX
Número de polos: 8
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1227530000
Tipo: BLF 7.62HP/09/180F SN BK BX
Número de polos: 9
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 9, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: negro
Código: 1227540000
Tipo: BLF 7.62HP/10/180F SN BK BX
Número de polos: 10
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 10, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1043870000
Tipo: BLF 7.62HP/02/180F SN OR BX
Número de polos: 2
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1043880000
Tipo: BLF 7.62HP/03/180F SN OR BX
Número de polos: 3
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 3, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1043890000
Tipo: BLF 7.62HP/04/180F SN OR BX
Número de polos: 4
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1043900000
Tipo: BLF 7.62HP/05/180F SN OR BX
Número de polos: 5
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 5, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1230260000
Tipo: BLF 7.62HP/06/180F SN OR BX
Número de polos: 6
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 6, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1230270000
Tipo: BLF 7.62HP/07/180F SN OR BX
Número de polos: 7
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 7, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1230280000
Tipo: BLF 7.62HP/08/180F SN OR BX
Número de polos: 8
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 8, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1230290000
Tipo: BLF 7.62HP/09/180F SN OR BX
Número de polos: 9
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 9, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Color: naranja
Código: 1230310000
Tipo: BLF 7.62HP/10/180F SN OR BX
Número de polos: 10
Versión:
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 10, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto