Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WPE 10/ZR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, зеленый/желтый, 10 mm², 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1042500000
Тип WPE 10/ZR
GTIN (EAN) 4032248285679
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 49 мм
Глубина (дюймов) 1,929 inch
Глубина с DIN-рейкой 49,5 мм
Высота 66 мм
Высота (в дюймах) 2,598 inch
Ширина 9,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,39 inch
Масса нетто 32,32 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 6 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 14 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 16 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 16 AWG
Сертификат № (UR) E60693

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа привинченный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке привинченный
Фиксатор привертной

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 14
Рейка TS 35
Указание по установке привинченный

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Дополнительное соединение, С соединением защитного заземления (PE), закрытый
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 32 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы 8 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Расчетный кратковременный ток 1 200 A (10 мм²)
Центральный винт для клемм PE M 3
Диапазон момента затяжки крепежного винта 0,5...1,0 Нм
Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код зеленый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Диапазон размеров зажимаемых проводов, дополнительное соединение, макс. 6 mm²
Диапазон размеров зажимаемых проводов, дополнительное соединение, мин. 0,33 mm²
Длина снятия изоляции, дополнительное соединение 10 мм
Зажимной винт, дополнительное соединение M 3
Количество соединений, дополнительное соединение
Момент затяжки, дополнительное соединение, макс. 1 Nm
Момент затяжки, дополнительное соединение, мин. 0,5 Nm
Направление дополнительного соединения боковая
Размер лезвия, дополнительное соединение 0,6 x 3,5 мм
Расчетное сечение дополнительного соединения 4 mm²
Сечение подключаемого провода AWG, дополнительное соединение, макс. AWG 10
Сечение подключаемого провода AWG, дополнительное соединение, мин. AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, дополнительное соединение, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, дополнительное соединение, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 16 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, мин. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, дополнительное соединение, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, дополнительное соединение, мин. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, дополнительное соединение, макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, дополнительное соединение, мин. 0,5 mm²
Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 4
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,31 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6, A4
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,9 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 14
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1010300000
Тип: WPE 10
Версия:
Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, зеленый/желтый, 10 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid