Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDK 4N V
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
Заказ № 1041910000
Тип WDK 4N V
GTIN (EAN) 4032248138753
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63,25 мм
Глубина (дюймов) 2,49 inch
Глубина с DIN-рейкой 64,15 мм
Высота 60,7 мм
Высота (в дюймах) 2,39 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 15,09 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. C (CSA) 30 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 26 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 35 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO15ATEX1346U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD15.0003U
Макс. напряжение (ATEX) 550 V
Ток (ATEX) 30 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 6 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 550 V
Ток (IECEX) 30 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 6 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Количество полюсов 1
Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт, С вертикальными перемычками
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 35 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 2 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Заказ №: 1041900000
Тип: WDK 4N
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
 
Заказ №: 1041980000
Тип: WDK 4N BL
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
 
Заказ №: 1041950000
Тип: WDK 4N DU-PE
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
 
Заказ №: 1068110000
Тип: WDK 4N GE
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, желтый, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
 
Заказ №: 1041960000
Тип: WDK 4N OR
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, оранжевый, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
 
Заказ №: 1068080000
Тип: WDK 4N RT
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, красный, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
 
Заказ №: 1068050000
Тип: WDK 4N SW
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
 
Заказ №: 1111730000
Тип: WDK 4N V BL
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0
 
Заказ №: 1068090000
Тип: WDK 4N VI
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, фиолетовый, 4 mm², 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0