Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WDK 4N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
Art.nr. 1041900000
Typ WDK 4N
GTIN (EAN) 4032248138814
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 63,25 mm
Byggdjup (tum) 2,49 inch
Byggdjup inkl. montageskena 64,15 mm
Höjd 60 mm
Bygghöjd (tum) 2,362 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 12,11 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1346U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD15.0003U
Max. spänning (ATEX) 550 V
Ström (ATEX) 30 A
Ledararea max. (ATEX) 6 mm²
Max. spänning (IECEX) 550 V
Ström (IECEX) 30 A
Ledararea max. (IECEX) 6 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 6 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²
Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 8 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2
Klingmått 6 x 3,5 mm
Klämskruv M 3
Ledararea, entrådig, max. 6 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A4
Åtdragningsmoment, max. 1 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 4 mm²
Märkspänning 800 V
Märkspänning DC 800 V
Märkström 32 A
Ström med max. ledare 35 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 2 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,02 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea max. (CSA) 10 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Spänning grupp C (CSA) 300 V
Spänning grupp D (CSA) 600 V
Ström Gr C (CSA) 30 A
Ström Gr D (CSA) 5 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 10 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 10 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 26 AWG
Spänning grupp C (UR) 600 V
Ström Gr C (UR) 35 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Utskjutande mått TS 35 30 mm

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1041980000
Typ: WDK 4N BL
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1041950000
Typ: WDK 4N DU-PE
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1068110000
Typ: WDK 4N GE
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, gul, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1041960000
Typ: WDK 4N OR
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, orange, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1068080000
Typ: WDK 4N RT
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, röd, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1068050000
Typ: WDK 4N SW
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1041910000
Typ: WDK 4N V
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1111730000
Typ: WDK 4N V BL
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Art.nr.: 1068090000
Typ: WDK 4N VI
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, violett, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar