Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDK 2.5N PE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Vícevrstvá PE svorkovnice, Šroubové připojení, zelená / žlutá, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 1041620000
Typ WDK 2.5N PE
GTIN (EAN) 4032248138579
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 54,95 mm
Hloubka (v palcích) 2,163 inch
Hloubka včerně DIN lišty 62,45 mm
Výška 60,7 mm
Výška (v palcích) 2,39 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 16,984 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, Vertikálně propojené, S přřipojením uzemnění, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ano
PE připojení Ano
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ano
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) DEMKO15ATEX1346U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD15.0003U
Průřez vodiče max. (ATEX) 4 mm²
Průřez vodiče max. (IECEX) 4 mm²
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný zelená / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí k sousední svorce 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Standardy IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Závažnost znečištění 3

Uzemnění - jmenovité údaje

Jmenovitý krátkodobý proud 300 A (2,5 mm²)
Funkce PEN Ne

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 8 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 2,5
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,05 mm²
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 1

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-2

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04
ECLASS 14.0 27-25-01-04

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

V této skupině nejsou žádné produkty.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly