Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WDU 2.5/TC TYP N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 55 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1041500000
Art WDU 2.5/TC TYP N
GTIN (EAN) 4032248044269
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 50 mm
Tiefe (inch) 1,969 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 50,5 mm
Höhe 60 mm
Höhe (inch) 2,362 inch
Breite 10,2 mm
Breite (inch) 0,402 inch
Nettogewicht 16,98 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60584, IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsspannung 55 V
Normen IEC 60584, IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Spannung max (ATEX) 55 V
Strom (ATEX) 8 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 2.5 mm²
Spannung max (IECEX) 55 V
Strom (IECEX) 8 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 2.5 mm²
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach UL

Leiterquerschnitt max (UR) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (UR) 30 AWG
Spannung Gr C (UR) 50 V
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmschraube M 2,5
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Thermocouple
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000904
ETIM 7.0 EC000904
ETIM 8.0 EC000904
ETIM 9.0 EC000904
ECLASS 9.0 27-14-11-42
ECLASS 9.1 27-14-11-42
ECLASS 10.0 27-14-11-42
ECLASS 11.0 27-14-11-42
ECLASS 12.0 27-14-11-42
ECLASS 13.0 27-25-01-15
ECLASS 14.0 27-25-01-15

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1032880000
Art: WDU 2.5/AP/TC BL TYP K
Ausfuehrung:
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 55 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1033700000
Art: WDU 2.5/TC TYP B
Ausfuehrung:
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 55 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1033300000
Art: WDU 2.5/TC TYP E
Ausfuehrung:
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 55 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1024300000
Art: WDU 2.5/TC TYP J
Ausfuehrung:
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 55 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1024100000
Art: WDU 2.5/TC TYP K
Ausfuehrung:
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 55 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1024400000
Art: WDU 2.5/TC TYP SR
Ausfuehrung:
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 55 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1024200000
Art: WDU 2.5/TC TYP T
Ausfuehrung:
Thermocouple-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 2.5 mm², 55 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile