Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WDU 2.5/TC TYP N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Plint för termoelement, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 55 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
Art.nr. 1041500000
Typ WDU 2.5/TC TYP N
GTIN (EAN) 4032248044269
Förp. 25 pc(s).

Mått och vikter

Djup 50 mm
Byggdjup (tum) 1,969 inch
Byggdjup inkl. montageskena 50,5 mm
Höjd 60 mm
Bygghöjd (tum) 2,362 inch
Bredd 10,2 mm
Byggbredd (tum) 0,402 inch
Nettovikt 16,98 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. spänning (ATEX) 55 V
Ström (ATEX) 8 A
Ledararea max. (ATEX) 2.5 mm²
Max. spänning (IECEX) 55 V
Ström (IECEX) 8 A
Ledararea max. (IECEX) 2.5 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Normer IEC 60584, IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 2,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 1
Klingmått 6 x 3,5 mm
Klämskruv M 2,5
Ledararea, entrådig, max. 2,5 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A2
Tvilling-ändhylsa, max. 1,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,4 Nm

Märkdata

Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning 55 V
Normer IEC 60584, IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,77 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledararea max. (UR) 12 AWG
Ledararea min. (UR) 30 AWG
Spänning grupp C (UR) 50 V

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Termokoppel
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000904
ETIM 7.0 EC000904
ETIM 8.0 EC000904
ETIM 9.0 EC000904
ETIM 10.0 EC000904
ECLASS 9.0 27-14-11-42
ECLASS 9.1 27-14-11-42
ECLASS 10.0 27-14-11-42
ECLASS 11.0 27-14-11-42
ECLASS 12.0 27-14-11-42
ECLASS 13.0 27-25-01-15
ECLASS 14.0 27-25-01-15
ECLASS 15.0 27-25-01-15

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO KEMAKEUR UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1032880000
Typ: WDU 2.5/AP/TC BL TYP K
Utförande:
Plint för termoelement, Skruvanslutning, blå, 2.5 mm², 55 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1033700000
Typ: WDU 2.5/TC TYP B
Utförande:
Plint för termoelement, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 55 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1033300000
Typ: WDU 2.5/TC TYP E
Utförande:
Plint för termoelement, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 55 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1024300000
Typ: WDU 2.5/TC TYP J
Utförande:
Plint för termoelement, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 55 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1024100000
Typ: WDU 2.5/TC TYP K
Utförande:
Plint för termoelement, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 55 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1024400000
Typ: WDU 2.5/TC TYP SR
Utförande:
Plint för termoelement, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 55 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 1024200000
Typ: WDU 2.5/TC TYP T
Utförande:
Plint för termoelement, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 55 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar