Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WDU 2.5/BLZ/7.62
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 21.5 A, 400 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
N. d’ordine 1038900000
Tipo WDU 2.5/BLZ/7.62
GTIN (EAN) 4008190864798
CPZ 100 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 37 mm
Profondità (pollici) 1,457 inch
Posizione verticale 49 mm
Altezza (pollici) 1,929 inch
Larghezza 7,62 mm
Larghezza (pollici) 0,3 inch
Peso netto 5,49 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, 2 conduttori innestabili, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max. 2,5 mm²
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento ad innesto

Dati caratteristici del sistema

Versione 1 collegamento a vite - 2 collegamenti ad innesto, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 400 V
Tensione DC nominale 400 V
Corrente nominale 21,5 A
Corrente con conduttore max. 24 A
Norme IEC 60947-7-1, IEC 61984
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Grado di lordura 3

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1, IEC 61984
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 10 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 1
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 2,5

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CE KEMAKEUR UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1021800000
Tipo: WDU 2.5 F 2X2.8
Versione:
Serie W, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1021900000
Tipo: WDU 2.5 FF 2X2.8
Versione:
Serie W, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 1 mm², Collegamento a spina piatta
 
N. d’ordine: 1022200000
Tipo: WDU 2.5 LL
Versione:
Serie W, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Collegamento a saldare
 
N. d’ordine: 1022100000
Tipo: WDU 2.5 SL
Versione:
Serie W, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1021200000
Tipo: WDU 2.5 TS SE 2.4
Versione:
Serie W, Morsetto passante, Sezione di dimensionamento: 2.5 mm², Collegamento a vite
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi