Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 15, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Заказ №
1038190000
Тип
SC 3.81/15/270F 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248766703
Кол.
50 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Глубина
9,2 мм
Глубина (дюймов)
0,362 inch
Высота
10,3 мм
Высота (в дюймах)
0,406 inch
Высота, мин.
7,1 мм
Ширина
67,74 мм
Ширина (в дюймах)
2,667 inch
Масса нетто
4,405 g
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
308576ca-4abc-409a-b0d0-6626109a7446
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
153 мм
VPE с
90 мм
Высота VPE
38 мм
Системные характеристики
Серия изделия
OMNIMATE Signal — серия BC/SC 3.81
Вид соединения
Соединение с платой
Монтаж на печатной плате
Соединение THT под пайку
Шаг в мм (P)
3,81 мм
Шаг в дюймах (P)
0,15 "
Угол вывода
270°
Количество полюсов
15
Количество контактных штырьков на полюс
1
Длина штифта для припайки (l)
3,2 мм
Допуск на длину выводов под пайку
0 / -0,2 mm
Размеры выводов под пайку
d = 1,0 mm, восьмиугольный
Размеры выводов под пайку = допуск d
0 / -0,03 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D)
1,2 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D)
+ 0,1 мм
L1 в мм
53,34 мм
L1 в дюймах
2,1 "
Количество рядов
1
Количество полюсных рядов
1
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока
3 x 1 сек. с 76 A
Номинальные характеристики по CSA
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
8 A
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (cURus)
Сертификат № (cURus)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
10 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• P на чертеже – шаг
• В качестве дополнительной механической опоры для штекерных разъемов с винтовым фланцем (…F) рекомендуется дополнительный кабельный ввод с крепежными винтами (винты для листового металла ISO 1481-ST 2.2x4.5 C или ISO 7049-ST 2.2x4.5 C – см. раздел "Принадлежности"). Кабельный ввод разрешается использовать только перед пайкой.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 2, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 3, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 5, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 6, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 7, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 8, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 9, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 10, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 11, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 12, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 13, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 14, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 16, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 18, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 3, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 6, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 15, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 16, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 15, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• P на чертеже – шаг
• В качестве дополнительной механической опоры для штекерных разъемов с винтовым фланцем (…F) рекомендуется дополнительный кабельный ввод с крепежными винтами (винты для листового металла ISO 1481-ST 2.2x4.5 C или ISO 7049-ST 2.2x4.5 C – см. раздел "Принадлежности"). Кабельный ввод разрешается использовать только перед пайкой.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 2, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 3, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 5, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 6, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 7, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 8, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 9, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 10, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 11, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 12, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 13, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 14, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 16, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 18, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 3, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 4, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 6, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 15, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 3.81 mm, Количество полюсов: 16, 270°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.