Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDU 2.5 BR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, коричневый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
Заказ № 1037710000
Тип WDU 2.5 BR
GTIN (EAN) 4008190455156
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46,5 мм
Глубина (дюймов) 1,831 inch
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 6,98 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Углеродный след продукта
Производственный цикл 0.086 kg CO2eq.

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. C (CSA) 20 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD14.0005U
Макс. напряжение (ATEX) 690 V
Ток (ATEX) 24 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 2.5 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 690 V
Ток (IECEX) 24 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 2.5 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для вставной перемычки, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 24 A
Ток при макс. проводнике 32 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код коричневый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 1
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,4 Nm
макс. 0,8 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,4 Nm
макс. 0,8 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 0,5 mm²
макс. 2,5 mm²
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,4 Nm
макс. 0,8 Nm
Зажимной винт M 2,5
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD INMETRO KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Заказ №: 1020000000
Тип: WDU 2.5
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020080000
Тип: WDU 2.5 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020020000
Тип: WDU 2.5 GE
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, желтый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020090000
Тип: WDU 2.5 GN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, зеленый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1037720000
Тип: WDU 2.5 GR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, серый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1412950000
Тип: WDU 2.5 HV
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020060000
Тип: WDU 2.5 OR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, оранжевый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1037700000
Тип: WDU 2.5 PA/VI
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, фиолетовый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1781720000
Тип: WDU 2.5 PACK
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020040000
Тип: WDU 2.5 RT
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020010000
Тип: WDU 2.5 SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1036800000
Тип: WDU 2.5 WS
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, белый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1024700000
Тип: WDU 2.5/1.5/ZR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1024780000
Тип: WDU 2.5/1.5/ZR BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1833830000
Тип: WDU 2.5/1.5/ZR RT
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1833840000
Тип: WDU 2.5/1.5/ZR SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 1
 
Заказ №: 1020700000
Тип: WDU 2.5/10 BEZ
Версия:
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1020800000
Тип: WDU 2.5/10 BEZ/NE
Версия:
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, V-0, Материал Wemid