Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDU 16N BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 16 mm², 76 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Číslo objednávky 1036180000
Typ WDU 16N BL
GTIN (EAN) 4008190273224
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 46,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,831 inch
Hloubka včerně DIN lišty 47 mm
Výška 60 mm
Výška (v palcích) 2,362 inch
Šířka 12 mm
Šířka (v palcích) 0,472 inch
Čistá hmotnost 24,06 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, na šroubovací propojku
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ano
PE funkce Ne
Funkce PEN Ano

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 1,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 4 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 4 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 1,5 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 6 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 14 AWG
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu C (CSA) 70 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Otevřené strany zařeno
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 16 mm²
Jmenovité napětí 690 V
Jmenovité DC napětí 690 V
Jmenovitý proud 76 A
Proud při maximu vodičů 101 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 2,43 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 6 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 14 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 6 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 14 AWG
Velikost napětí B (UR) 600 V
Velikost napětí C (UR) 600 V
Velikost proudu B (UR) 70 A
Velikost proudu C (UR) 70 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 B7
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 4
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 25 mm²
Upínací rozsah, min. 1,5 mm²
Utahovací moment, max. 2,4 Nm
Utahovací moment, min. 1,2 Nm
Velikost nože 1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 4

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 14
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CE CSA KEMAKEUR UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1036100000
Typ: WDU 16N
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 16 mm², 76 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly