Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 32, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Código
1036110000
Tipo
SCDV-THR 3.81/32/180F 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248764778
Cantidad
20 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
22,7 mm
Profundidad (pulgadas)
0,894 inch
Altura
25,1 mm
Altura (pulgadas)
0,988 inch
Altura construcción baja
21,9 mm
Anchura
71,35 mm
Anchura (pulgadas)
2,809 inch
Peso neto
22,3 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9b6bfeff-7c16-4508-86c1-7feb387c72ee
Especificaciones del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Tipo de conexión
Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT/THR
Paso en mm (P)
3,81 mm
Paso en pulgadas (P)
0,15 "
Angulo de salida
180°
Número de polos
32
Número de terminales de soldadura por polo
1
Longitud del terminal de soldadura (l)
3,2 mm
Tolerancia de longitud del pin de soldadura
+0,02 / -0,02 mm
Dimensiones del pin de soldadura
d = 1,0 mm, octogonal
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia
0 / -0,03 mm
Diámetro de la perforación (D)
1,3 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
+ 0,1 mm
Diámetro exterior del pad de soldadura
2,1 mm
Diámetro del orificio de la plantilla
1,9 mm
L1 en mm
57,15 mm
L1 en pulgadas
2,25 "
Número de series
2
Número de filas de polos
2
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
no insertado con los dedos / insertado por presión de mano
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
120 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
120 °C
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
17,5 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
13,2 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
17 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
12,2 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
2,5 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
2,5 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
2,5 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 76 A
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
11 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
11 A
Datos nominales según UL 1059
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
11 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
11 A
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
25 mm
Anchura VPE
135 mm
Altura de VPE
255 mm
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
P en el dibujo = paso
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 4, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 6, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 10, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 12, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 14, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 16, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 18, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 20, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 22, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 24, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 26, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 28, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 30, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 32, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
P en el dibujo = paso
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 4, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 6, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 8, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 10, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 12, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 14, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 16, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 18, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 20, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 22, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 24, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 26, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 28, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 30, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.2 mm, estañado, negro, Caja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.