Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SCDV 3.81/14/180G 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 14, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
Référence 1034540000
Type SCDV 3.81/14/180G 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248763368
Qté. 50 pièce(s)
Indices de produit IEC: 320 V / 17.5 A
UL: 300 V / 10 A
Emballage Boîte

Dimensions et poids

Profondeur 22,7 mm
Profondeur (pouces) 0,894 inch
Hauteur 25,1 mm
Hauteur (pouces) 0,988 inch
Hauteur version la plus basse 21,9 mm
Largeur 28,06 mm
Largeur (pouces) 1,105 inch
Poids net 6,143 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Caractéristiques du système

Famille de produits OMNIMATE Signal - série BC/SC 3.81
Type de raccordement Raccordement sur platine
Montage sur le circuit imprimé Raccordement soudé THT
Pas en mm (P) 3,81 mm
Pas en pouces (P) 0,15 "
Angle de sortie 180°
Nombre de pôles 14
Nombre de picots par pôle
Longueur du picot à souder (l) 3,2 mm
Tolérance sur la longueur du picot à souder +0,02 / -0,2 mm
Dimensions du picot à souder d = 1,0 mm, octogonal
Dimension du picot à souder = tolérance d 0 / -0,03 mm
Diamètre du trou d'implantation (D) 1,2 mm
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) + 0,1 mm
L1 en mm 22,86 mm
L1 en pouce 0,9 "
Nombre de séries
Nombre de pôles
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 protection doigt non enfiché/ protection appui de la main enfiché
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché
Résistance de passage ≤5 mΩ
Codable Oui
Force d'enfichage/pôle, max. 7,5 N
Force d'extraction/pôle, max. 5,5 N

Données des matériaux

Matériau isolant PA GF
Couleur Orange
Tableau des couleurs (similaire) RAL 2000
Groupe de matériaux isolants II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) ≥ 550
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Surface du contact étamé
Température de stockage, min. -40 °C
Température de stockage, max. 70 °C
Température de fonctionnement , min. -50 °C
Température de fonctionnement , max. 120 °C
Plage de température montage, min. -25 °C
Plage de température montage, max. 120 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) 17,5 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) 17 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 160 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 160 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 2,5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 2,5 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 2,5 kV
Tenue aux courants de faible durée 3 x 1s mit 76 A

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) 11 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) 11 A

Données nominales selon UL 1059

Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) 10 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) 10 A

Emballage

Emballage Boîte
Longueur VPE 260 mm
Largeur VPE 200 mm
Hauteur VPE 28 mm

Note importante

Conformité IPC Conformité  : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues  ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Sur le schéma, P = pas
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois

Agréments

ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1034470000
Type: SCDV 3.81/04/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034490000
Type: SCDV 3.81/06/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034510000
Type: SCDV 3.81/08/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034520000
Type: SCDV 3.81/10/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 10, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034530000
Type: SCDV 3.81/12/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034550000
Type: SCDV 3.81/16/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 16, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034560000
Type: SCDV 3.81/18/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 18, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034570000
Type: SCDV 3.81/20/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 20, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034580000
Type: SCDV 3.81/22/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 22, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034590000
Type: SCDV 3.81/24/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 24, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034610000
Type: SCDV 3.81/26/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 26, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034620000
Type: SCDV 3.81/28/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 28, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034630000
Type: SCDV 3.81/30/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 30, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1034640000
Type: SCDV 3.81/32/180G 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 3.81 mm, Nombre de pôles: 32, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange