Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WMA 4/4
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Соединительная клемма для электродвигателя (несколько уровней), Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1034000000
Тип WMA 4/4
GTIN (EAN) 4008190162924
Кол. 20 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-12-30
Альтернативный продукт 1020100000

Размеры и массы

Глубина 47 мм
Глубина (дюймов) 1,85 inch
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 24,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,965 inch
Масса нетто 46,45 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки Rozsah provozní teploty viz EC Design, testovací certifikát / IEC Ex-Osvědčení o shodě
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки Rozsah provozní teploty viz EC Design, testovací certifikát / IEC Ex-Osvědčení o shodě

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для вставной перемычки, для привинчиваемой перемычки
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 4 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 6 mm²

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 1
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 6 mm²
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,5 Nm
макс. 1 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 6 mm²
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,5 Nm
макс. 1 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 0,5 mm²
макс. 6 mm²
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Момент затяжки
мин. 0,5 Nm
макс. 1 Nm
Зажимной винт M 3
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1020100000
Тип: WDU 4
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1020180000
Тип: WDU 4 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1037810000
Тип: WDU 4 BR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, коричневый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1025100000
Тип: WDU 4 CUN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1020120000
Тип: WDU 4 GE
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, желтый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1020160000
Тип: WDU 4 GN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, зеленый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1037800000
Тип: WDU 4 GR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, серый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1412960000
Тип: WDU 4 HV
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1036760000
Тип: WDU 4 OR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, оранжевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1037820000
Тип: WDU 4 PA/VI
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, фиолетовый, 4 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-2, PA 66, 130 °C
 
Заказ №: 1781730000
Тип: WDU 4 PACK
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 24 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1020140000
Тип: WDU 4 RT
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1020110000
Тип: WDU 4 SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1036700000
Тип: WDU 4 WS
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, белый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1021000000
Тип: WDU 4/10
Версия:
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1020900000
Тип: WDU 4/10/BEZ
Версия:
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1905140000
Тип: WDU 4/ZR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1905060000
Тип: WDU 4/ZZ
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1114720000
Тип: WDU 4/ZZ BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1033800000
Тип: WMA 4/5
Версия:
Соединительная клемма для электродвигателя (несколько уровней), Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти