Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WMA 4/4
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne para conexión de motores (Multinivel), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Código 1034000000
Tipo WMA 4/4
GTIN (EAN) 4008190162924
Cantidad 20 Pieza
Estado de entrega Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta 2023-12-30
Producto alternativo 1020100000

Dimensiones y pesos

Profundidad 47 mm
Profundidad (pulgadas) 1,85 inch
Altura 60 mm
Altura (pulgadas) 2,362 inch
Anchura 24,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,965 inch
Peso neto 46,45 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio Rozsah provozní teploty viz EC Design, testovací certifikát / IEC Ex-Osvědčení o shodě
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Datos nominales IECEx/ATEX

Gama de temperaturas de servicio Rozsah provozní teploty viz EC Design, testovací certifikát / IEC Ex-Osvědčení o shodě

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 6 mm²

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A4
Conductor embornable
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo sólido, H05(07) V-U
mín. 0,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 10 mm
máx. 10 mm
nominal 10 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 1 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo semirrígido, H07 V-R
mín. 1,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 10 mm
máx. 10 mm
nominal 10 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 1 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo flexible, H05(07) V-K
mín. 0,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 10 mm
máx. 10 mm
nominal 10 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 1 Nm
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 1
Par de apriete, max. 1 Nm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 32 A
Corriente en conductor máximo 41 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 4 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Grado de polución 3

Generalidades

Carril TS 35
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, para conexión transversal enchufable, para conexión transversal atornillable
Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1020100000
Tipo: WDU 4
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020180000
Tipo: WDU 4 BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1037810000
Tipo: WDU 4 BR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, marrón, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1025100000
Tipo: WDU 4 CUN
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1020120000
Tipo: WDU 4 GE
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020160000
Tipo: WDU 4 GN
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, verde, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1037800000
Tipo: WDU 4 GR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, gris, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1412960000
Tipo: WDU 4 HV
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1036760000
Tipo: WDU 4 OR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, naranja, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1037820000
Tipo: WDU 4 PA/VI
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, violeta, 4 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 130 °C
 
Código: 1781730000
Tipo: WDU 4 PACK
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020140000
Tipo: WDU 4 RT
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, rojo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020110000
Tipo: WDU 4 SW
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1036700000
Tipo: WDU 4 WS
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, blanco, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1021000000
Tipo: WDU 4/10
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, V-0, Wemid
 
Código: 1020900000
Tipo: WDU 4/10/BEZ
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, V-0, Wemid
 
Código: 1905140000
Tipo: WDU 4/ZR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1905060000
Tipo: WDU 4/ZZ
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1114720000
Tipo: WDU 4/ZZ BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1033800000
Tipo: WMA 4/5
Versión:
Borne para conexión de motores (Multinivel), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto