Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WDL 2.5/S/N/L/PE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Código 1030700000
Tipo WDL 2.5/S/N/L/PE
GTIN (EAN) 4008190184452
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 48 mm
Profundidad (pulgadas) 1,89 inch
Profundidad incl. carril DIN 49 mm
Altura 84,5 mm
Altura (pulgadas) 3,327 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 17,13 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, mín. 0,5 mm²

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Conductor embornable
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo sólido, H05(07) V-U
mín. 0,5 mm²
máx. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 8 mm
máx. 8 mm
nominal 8 mm
Par de apriete
mín. 0,4 Nm
máx. 0,6 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo semirrígido, H07 V-R
mín. 1,5 mm²
máx. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 8 mm
máx. 8 mm
nominal 8 mm
Par de apriete
mín. 0,4 Nm
máx. 0,6 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo flexible, H05(07) V-K
mín. 0,5 mm²
máx. 4 mm²
nominal 2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 8 mm
máx. 8 mm
nominal 8 mm
Par de apriete
mín. 0,4 Nm
máx. 0,6 Nm
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 8 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 1
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 2,5

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 400 V
Tensión nominal DC 400 V
Intensidad nominal 24 A
Corriente en conductor máximo 32 A
Normas IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Tensión nominal (L / L) 400 V
Tensión nominal (L / N) 250 V
Tensión nominal (L / PE) 250 V
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 10 A
Corriente Gr D (CSA) 10 A
Núm. de certificación (CSA) 12400-296
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG
Tensión Gr B (CSA) 300 V
Tensión Gr D (CSA) 300 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (UR) 15 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 26 AWG
Tensión Gr C (UR) 300 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1 (-7-2)
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Conexión, N, L y PE, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE
Carril TS 35
Función N
Función PE
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Homologaciones

Homologaciones BBJ CE CSA NEMKO UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 1031200000
Tipo: WDL 2.5/S/L/L
Versión:
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1031100000
Tipo: WDL 2.5/S/L/L/PE
Versión:
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1030600000
Tipo: WDL 2.5/S/NT/L/PE
Versión:
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto