Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Código
1030600000
Tipo
WDL 2.5/S/NT/L/PE
GTIN (EAN)
4008190035815
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
48 mm
Profundidad (pulgadas)
1,89 inch
Altura
84,5 mm
Altura (pulgadas)
3,327 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
16,473 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, 2 conductores embornables, mín.
0,5 mm²
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Conductor embornable
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
sólido, H05(07) V-U
mín.
0,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
8 mm
máx.
8 mm
nominal
8 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
semirrígido, H07 V-R
mín.
1,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
8 mm
máx.
8 mm
nominal
8 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Especificación de la conexión
Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo
flexible, H05(07) V-K
mín.
0,5 mm²
máx.
4 mm²
nominal
2,5 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín.
8 mm
máx.
8 mm
nominal
8 mm
Par de apriete
mín.
0,4 Nm
máx.
0,6 Nm
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
5
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
1
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 2,5
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
400 V
Tensión nominal DC
400 V
Intensidad nominal
24 A
Corriente en conductor máximo
32 A
Normas
Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Tensión nominal (L / L)
400 V
Tensión nominal (L / N)
250 V
Tensión nominal (L / PE)
250 V
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
10 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-296
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
15 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
300 V
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Conexión NT, L y PE, con conexión a barra colectora de 10x3, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.