Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WDL 2.5/N/L/PE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto da installazione multi piano, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 1029900000
Tipo WDL 2.5/N/L/PE
GTIN (EAN) 4008190178956
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 48 mm
Profondità (pollici) 1,89 inch
Profondità inclusa guida DIN 49 mm
Posizione verticale 90 mm
Altezza (pollici) 3,543 inch
Larghezza 6,1 mm
Larghezza (pollici) 0,24 inch
Peso netto 17,877 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo rigido, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, Collegamento N, L e PE, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Collegamento PE
Guida TS 35
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 400 V
Tensione DC nominale 400 V
Corrente nominale 24 A
Corrente con conduttore max. 32 A
Norme IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W
Tensione nominale (L / L) 400 V
Tensione nominale (L / N) 250 V
Tensione nominale (L / PE) 250 V
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 10 A
Corrente Gr D (CSA) 10 A
N° certificato (CSA) 12400-296
Sezione cavo max (CSA) 12 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG
Tensione Gr B (CSA) 300 V
Tensione Gr D (CSA) 300 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr C (UR) 15 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) 12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR) 12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR) 22 AWG
N° certificato (UR) E60693
Tensione Gr C (UR) 300 V

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1 (-7-2)
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A3, A4
Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Conduttore innestabile
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo rigido, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominale 2,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 8 mm
max. 8 mm
nominale 8 mm
Coppia di serraggio
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo semirigido, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
nominale 2,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 8 mm
max. 8 mm
nominale 8 mm
Coppia di serraggio
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Specifiche del collegamento Collegamento a vite
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
Tipo flessibile, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
nominale 2,5 mm²
terminale
Lunghezza di spellatura
min. 8 mm
max. 8 mm
nominale 8 mm
Coppia di serraggio
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 8 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 1
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Vite di serraggio M 2,5

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Omologazioni

Omologazioni CE CSA NEMKO UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (UR) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1030300000
Tipo: WDL 2.5/L/L
Versione:
Morsetto da installazione multi piano, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1030200000
Tipo: WDL 2.5/L/L/PE
Versione:
Morsetto da installazione multi piano, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1029800000
Tipo: WDL 2.5/NT/L/PE
Versione:
Morsetto da installazione multi piano, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi