Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WDL 2.5/NT/L/PE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Víceúrovňová instalační svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Počet připojení: 5, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 1029800000
Typ WDL 2.5/NT/L/PE
GTIN (EAN) 4008190152703
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 48 mm
Hloubka (v palcích) 1,89 inch
Hloubka včerně DIN lišty 49 mm
Výška 90 mm
Výška (v palcích) 3,543 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 19,334 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, NT, L a PE připojení, Rozpěrka, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ano
Lišta TS 35
N-funkce Ano
PE funkce Ano
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojeného vodiče, pevný, dva vodiče k upevnění svorkou, max. 1,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, pevný, dva vodiče k upevnění svorkou, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max. 1,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min. 0,5 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 300 V
Velikost proudu B (CSA) 10 A
Velikost proudu D (CSA) 10 A
Č. osvědčení (CSA) 12400-296

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité DC napětí 400 V
Jmenovitý proud 24 A
Proud při maximu vodičů 32 A
Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2)
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Jmenovité napětí (L / L) 400 V
Jmenovité napětí (L / N) 250 V
Jmenovité napětí (L / PE) 250 V
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 26 AWG
Velikost napětí C (UR) 300 V
Velikost proudu C (UR) 15 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 8 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3, A4
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 2,5
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ pevný, H05(07) V-U
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 8 mm
max. 8 mm
jmen. 8 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ splétaný, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 8 mm
max. 8 mm
jmen. 8 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ flexibilní, H05(07) V-K
min. 0,5 mm²
max. 4 mm²
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 8 mm
max. 8 mm
jmen. 8 mm
Utahovací moment
min. 0,4 Nm
max. 0,6 Nm
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 1

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1 (-7-2)

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Osvědčení

Schválení CE CSA NEMKO UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1030300000
Typ: WDL 2.5/L/L
Verze:
Víceúrovňová instalační svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1030200000
Typ: WDL 2.5/L/L/PE
Verze:
Víceúrovňová instalační svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Počet připojení: 5, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1029900000
Typ: WDL 2.5/N/L/PE
Verze:
Víceúrovňová instalační svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 400 V, Počet připojení: 5, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly