Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WDU 35/ZA BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
Art.nr. 1028880000
Typ WDU 35/ZA BL
GTIN (EAN) 4008190173548
Förp. 40 pc(s).

Mått och vikter

Djup 62,5 mm
Byggdjup (tum) 2,461 inch
Byggdjup inkl. montageskena 63 mm
Höjd 60 mm
Bygghöjd (tum) 2,362 inch
Bredd 16 mm
Byggbredd (tum) 0,63 inch
Nettovikt 51,48 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. spänning (ATEX) 690 V
Ström (ATEX) 115 A
Ledararea max. (ATEX) 35 mm²
Max. spänning (IECEX) 690 V
Ström (IECEX) 115 A
Ledararea max. (IECEX) 35 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. 16 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 16 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 2,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, max. 16 mm²
Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, min. 16 mm²

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 12
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 50 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 2,5 mm²
Anslutningsbar ledare
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ massiv, H05(07) V-U
min. 2,5 mm²
max. 16 mm²
nominell 35 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 18 mm
max. 18 mm
nominell 18 mm
Åtdragningsmoment
min. 4 Nm
max. 5 Nm
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ flertrådig, H07V-R
min. 2,5 mm²
max. 50 mm²
nominell 35 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 18 mm
max. 18 mm
nominell 18 mm
Åtdragningsmoment
min. 4 Nm
max. 5 Nm
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig, H05(07) V-K
min. 2,5 mm²
max. 35 mm²
nominell 35 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
min. 18 mm
max. 18 mm
nominell 18 mm
Åtdragningsmoment
min. 4 Nm
max. 5 Nm
Anslutningsområde, max. 50 mm²
Anslutningsområde, min. 2,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 18 mm
Klingmått 6,5 x 1,2 mm
Klämskruv M 6
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 35 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 35 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 12
Ledardiameter, fintrådig, max. 35 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B8, B9
Tvilling-ändhylsa, max. 16 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 1,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 5 Nm
Åtdragningsmoment, min. 4 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 35 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 125 A
Ström med max. ledare 150 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 4 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057876
Ledararea min. (CSA) 12 AWG
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Ström Gr C (CSA) 150 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 0 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 12 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 0 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 12 AWG
Spänning grupp C (UR) 1000 V
Ström Gr C (UR) 150 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, för skruvbar överkoppling, med tappar, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Ja

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEMKOATEX DETNORVER EXIKONF IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1020500000
Typ: WDU 35
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1020580000
Typ: WDU 35 BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1393400000
Typ: WDU 35 IR
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1298080000
Typ: WDU 35 RT
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, röd, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1020510000
Typ: WDU 35 SW
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, svart, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1020600000
Typ: WDU 35/IK
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1020680000
Typ: WDU 35/IK BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1029000000
Typ: WDU 35/IK/ZA
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1028800000
Typ: WDU 35/ZA
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 125 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1040400000
Typ: WDU 35N
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 125 A, 500 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1040480000
Typ: WDU 35N BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 125 A, 500 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 2000090000
Typ: WDU 35N GE/SW
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, svart/gul, 35 mm², 125 A, 500 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1393410000
Typ: WDU 35N IR
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 125 A, 500 V, Antal anslutningar: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar