Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WFF 185
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 185 mm², Bolzenanschluss
Best.-Nr. 1028600000
Art WFF 185
GTIN (EAN) 4008190044091
VPE 4 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 77,5 mm
Tiefe (inch) 3,051 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 87 mm
Höhe 163 mm
Höhe (inch) 6,417 inch
Breite 55 mm
Breite (inch) 2,165 inch
Nettogewicht 411,205 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 185 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 353 A
Strom bei max. Leiter 415 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,09 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 11,3 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 500 kcmil
Leiterquerschnitt min (CSA) 8 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 360 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1244019

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 500 kcmil
Leitergr. Factory wiring min (UR) 8 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 500 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 8 AWG
Spannung Gr C (UR) 1000 V
Strom Gr C (UR) 380 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

2 x Kabelschuh DIN 46 234 10...185 mm²
2 x Kabelschuh DIN 46 235 25...185 mm²
Anschlussart Bolzenanschluss
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 31 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 14 Nm
Bolzengröße für Flachanschluss M 12
Kabelschuh DIN 46 234 10...240 mm²
Kabelschuh DIN 46 235 25...240 mm²
Klemmbereich, max. 240 mm²
Klemmbereich, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 240 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 240 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 240 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²

Maße

Versatz TS 15 13,5 mm

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DETNORVER KEMAKEUR NEMKO UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1028680000
Art: WFF 185 BL
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 185 mm², Bolzenanschluss
 
Best.-Nr.: 1049250000
Art: WFF 185 NFF
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 185 mm², Bolzenanschluss, Direktmontage, TS 35
 
Best.-Nr.: 1029600000
Art: WFF 185/AH
Ausfuehrung:
Bolzenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 185 mm², Bolzenanschluss
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile