Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WFF 120 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
Číslo objednávky 1028580000
Typ WFF 120 BL
GTIN (EAN) 4008190121808
Množství 5 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 88,5 mm
Hloubka (v palcích) 3,484 inch
Hloubka včerně DIN lišty 88,5 mm
Výška 132 mm
Výška (v palcích) 5,197 inch
Šířka 42 mm
Šířka (v palcích) 1,654 inch
Čistá hmotnost 243,12 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ne
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (IECEX) IECEXULD15.0004U
Max. napětí (IECEX) 1100 V
Proud (IECEX) 269 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 120 mm²
Rozsah provozní teploty For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 250 kcmil
Průřez vodiče min. (CSA) 10 AWG
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost proudu C (CSA) 310 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1244019

Další technická data

Otevřené strany zařeno
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 120 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 500 V
Jmenovitý proud 269 A
Proud při maximu vodičů 309 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,12 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 8,61 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 250 kcmil
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 10 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 250 kcmil
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 10 AWG
Velikost napětí C (UR) 1000 V
Velikost proudu C (UR) 310 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

2 x kabelová oka DIN 46 234 6 - 120 mm²
2 x kabelová oka DIN 46 235 16...120 mm²
Kabelové oko DIN 46234 6...150 mm²
Kabelové oko DIN 46235 16...150 mm²
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 150 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 150 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 150 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 6 mm²
Typ připojení Připojení třmenem
Upínací rozsah, max. 150 mm²
Upínací rozsah, min. 6 mm²
Utahovací moment, max. 20 Nm
Utahovací moment, min. 10 Nm
Velikost samčího konektoru, plochý konektor M 10

Všeobecně

Lišta TS 35

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEKRAATEX DETNORVER IECEXULD NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693
Č. osvědčení (cURusEX) E184763

Související produkty

Číslo objednávky: 1861640000
Typ: WF 10-8/2BZ GR
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
 
Číslo objednávky: 1789790000
Typ: WF 10/2BZ
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
 
Číslo objednávky: 1028500000
Typ: WFF 120
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem, Přímá montáž
 
Číslo objednávky: 1049240000
Typ: WFF 120 NFF
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem, Přímá montáž, TS 35
 
Číslo objednávky: 1029500000
Typ: WFF 120/AH
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
 
Číslo objednávky: 1857540000
Typ: WFF 120/M12/AH
Verze:
Šroubové svorníkové svorky, Průchozí svorka, Jmenovitý průřez: 120 mm², Připojení třmenem
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly