Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WFF 120
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 120 mm², Conexión de espárrago, Montaje directo
Código 1028500000
Tipo WFF 120
GTIN (EAN) 4008190004866
Cantidad 5 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 72 mm
Profundidad (pulgadas) 2,835 inch
Profundidad incl. carril DIN 80,5 mm
Altura 132 mm
Altura (pulgadas) 5,197 inch
Anchura 42 mm
Anchura (pulgadas) 1,654 inch
Peso neto 246,662 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (IECEX) IECEXULD15.0004U
Tensión máx. (IECEx) 1100 V
Corriente (IECEX) 269 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 120 mm²
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión nominal)

2 terminales planos DIN 46234 6...120 mm²
2 terminales planos DIN 46235 16...120 mm²
Número de conexiones
Par de apriete, max. 20 Nm
Par de apriete, min. 10 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 150 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 6 mm²
Sección de embornado, máx. 150 mm²
Sección de embornado, mín. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 150 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 150 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 6 mm²
Tamaño de espárragos para terminal plano M 10
Terminal plano DIN 46234 6...150 mm²
Terminal plano DIN 46235 16...150 mm²
Tipo de conexión Conexión de espárrago

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 120 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal DC 1.500 V
Intensidad nominal 269 A
Corriente en conductor máximo 309 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,12 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 8,61 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA) 310 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-1244019
Sección máx. del conductor (CSA) 250 kcmil
Sección mín. del conductor (CSA) 10 AWG
Tensión Gr C (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (UR) 310 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 250 kcmil
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 250 kcmil
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 10 AWG
Tensión Gr C (UR) 1000 V

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Lados abiertos cerrado
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria No
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEKRAATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 1861640000
Tipo: WF 10-8/2BZ GR
Versión:
Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 120 mm², Conexión de espárrago
 
Código: 1789790000
Tipo: WF 10/2BZ
Versión:
Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 120 mm², Conexión de espárrago
 
Código: 1028580000
Tipo: WFF 120 BL
Versión:
Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 120 mm², Conexión de espárrago
 
Código: 1049240000
Tipo: WFF 120 NFF
Versión:
Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 120 mm², Conexión de espárrago, Montaje directo, TS 35
 
Código: 1029500000
Tipo: WFF 120/AH
Versión:
Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 120 mm², Conexión de espárrago
 
Código: 1857540000
Tipo: WFF 120/M12/AH
Versión:
Bornes de tornillo, Borne de paso, Sección nominal: 120 mm², Conexión de espárrago
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto