Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AP 100 GN
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Tragschienengehäuse grün, Abschlussplatte beidseitig, Breite: 27.2 mm
Best.-Nr. 1028120000
Art AP 100 GN
GTIN (EAN) 4032248761715
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 23,8 mm
Tiefe (inch) 0,937 inch
Höhe 108,2 mm
Höhe (inch) 4,26 inch
Breite 27,2 mm
Breite (inch) 1,071 inch
Nettogewicht 7,35 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Isolierstoff PA 66
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) 600 ≤ CTI

Allgemeine Daten

Farbe grün
Farbtabelle (ähnlich) RAL 6032
Schutzart IP20 im verbauten Zustand
Tragschiene TS 32, TS 35
Vergießbarkeit Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1057540000
Art: AP 100 BK
Ausfuehrung:
Tragschienengehäuse schwarz, Abschlussplatte beidseitig, Breite: 27.2 mm
 
Best.-Nr.: 1185060000
Art: AP 100 OR 1665
Ausfuehrung:
Abschlussplatte, RS 100 orange, Abschlussplatte beidseitig, Breite: 27.2 mm