Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDUL 4/10
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1027000000
Тип WDUL 4/10
GTIN (EAN) 4008190081263
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46,5 мм
Глубина (дюймов) 1,831 inch
Глубина с DIN-рейкой 47 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 6,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,256 inch
Масса нетто 12,8 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c, 7cI, 34

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Компонент

Компонентный потенциометр
Тип потенциометра Подстроечный потенциометр, линейный
Сопротивление 10 Ω
Допуск (%) 10 %

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Компенсирующие клеммы, С резистором, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 32 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 120 mA
Ток при макс. проводнике 6 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 9 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,6 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Требуется соблюдение допустимой температуры при непрерывной работе

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 8161820000
Тип: WDUL 4
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1027300000
Тип: WDUL 4/100
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1027700000
Тип: WDUL 4/10K
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1027500000
Тип: WDUL 4/1K
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1027400000
Тип: WDUL 4/500
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1028000000
Тип: WDUL 4/500K
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1027800000
Тип: WDUL 4/50K
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1027600000
Тип: WDUL 4/5K
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1036000000
Тип: WPO 4
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 250 V, 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти