Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SL 7.62HP/03/90G 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam. 1026770000
Typ SL 7.62HP/03/90G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248752171
Ilość 100 Szt.
parametry produktu IEC: 630 V / 29 A
UL: 300 V / 20 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 11,8 mm
Głębokość (cale) 0,465 inch
Wysokość 11,6 mm
Wysokość (cale) 0,457 inch
Najmniejsza wysokość montażu 8,4 mm
Szerokość 22,04 mm
Szerokość (cale) 0,868 inch
Masa netto 1,43 g

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min. -25 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Power - seria BL/SL 7.62HP
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P) 7,62 mm
Raster w calach (P) 0,3 "
kąt odejścia 90°
Liczba biegunów 3
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 3,2 mm
Wymiary kołka lutowniczego 1,0 x 1,0 mm
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja +0,01 / -0,03 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,4 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
L1 in mm 15,24 mm
L1 w calach 0,6 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym
Stopień ochrony IP10
element kodowany Tak
Cykle wpinania 25

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PBT
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 200
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 29 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 29 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 25 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 21 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 500 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 400 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 6 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 180 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 8,1 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 6,5 mm

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. 11,2 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. 6,5 mm

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 168 mm
Szerokość VPE 117 mm
Wysokość VPE 38 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny:
    Nr zam.: 1026760000
    Typ: SL 7.62HP/02/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1026780000
    Typ: SL 7.62HP/04/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1026790000
    Typ: SL 7.62HP/05/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1059490000
    Typ: SL 7.62HP/06/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1059500000
    Typ: SL 7.62HP/07/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1059510000
    Typ: SL 7.62HP/08/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1059520000
    Typ: SL 7.62HP/09/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1059530000
    Typ: SL 7.62HP/10/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1059550000
    Typ: SL 7.62HP/11/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1059570000
    Typ: SL 7.62HP/12/90G 3.2SN BK BX
    Barwny: czarny
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980370000
    Typ: SL 7.62HP/02/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980380000
    Typ: SL 7.62HP/03/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980390000
    Typ: SL 7.62HP/04/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980400000
    Typ: SL 7.62HP/05/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980410000
    Typ: SL 7.62HP/06/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980420000
    Typ: SL 7.62HP/07/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980430000
    Typ: SL 7.62HP/08/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980440000
    Typ: SL 7.62HP/09/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980450000
    Typ: SL 7.62HP/10/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980460000
    Typ: SL 7.62HP/11/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Nr zam.: 1980470000
    Typ: SL 7.62HP/12/90G 3.2SN OR BX
    Barwny: pomarańczowy
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
     
    Kontakt
    Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
     
    +49 5231 14-0
    +49 5231 14-292083
    Więcej informacji
    Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
    Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
    Analityka przemysłowa
    Przemysłowe rozwiązani IoT
    Więcej informacji
    Koncepcje mobilności
    Fotowoltaika
    Energetyka wiatrowa
    Rozwiązania do miejsc pracy
    Więcej informacji
    Ethernet jednoparowy
    Weidmüller Configurator
    Pomoc & obsługa
    Styk
    Instrukcje utylizacji
    Dane projektowe
    Naprawy i części zamienne