Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
IE-C5DD4UG0090MCSMCS-E
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 9 m
Best.-Nr. 1025950090
Art IE-C5DD4UG0090MCSMCS-E
GTIN (EAN) 4050118619867
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Länge 9 m
Länge (inch) 354,331 inch
Nettogewicht 490,817 g

Temperaturen

Lagertemperatur -50 °C...70 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Verlegetemperatur -20 °C...60 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Kabelspezifische Standards

Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Normen

Norm Isolationsmaterial DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabelle 2/A (HD 624.3)
Norm Leitermaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norm Schirmmaterial DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung (UL Rating) 600 V
Betriebsspannung UL 600 V
Charakteristische Impedanz 100 ± 15 Ω bei 1-100 MHz
Geschwindigkeit 180 m/min
Kapazität bei 1 kHz 52 nF/km
Kategorie Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Schleifenwiderstand 120 Ω/km
Signallaufzeit 5,3 ns/m
Signallaufzeitunterschied 40 ns/100m
Testspannung Ader-Ader-Schirm 2000 Veff, 50 Hz, 1 min
Transferimpedanz 20 mΩ/m bei 10 MHz
Widerstandsdifferenz 3 %

Kabelaufbau

Anordnung Adern Sternvierer
Anzahl der Adern
Durchmesser Innenmantel 3,9 mm
Farbsequenz Adern - Adernpaare weiß, gelb, blau, orange
Füller Als zentrales Element
Gesamtschirm Aluminiumfolie, Schirmgeflecht aus Kupferdrähten
Isolation PE
Isolationsdurchmesser 1,5 mm
Leitermaterial mehrdrähtiger verzinnter Kupferleiter
Litzen
Manteldurchmesser, max. 6,7 mm
Manteldurchmesser, min. 6,3 mm
Mantelfarbe grün (RAL 6018)
Normbezeichnungen 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Querschnitt 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Schirmung SF/UTP
Stärke Aderisolation 0,38 mm
Stärke Mantelmaterial 0,9 mm
Stärke Schirmgeflecht 0,13 mm
Werkstoff Mantel PUR
Überdeckung Schirmgeflecht 85 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Abriebfestigkeit sehr gut
Beschleunigung 4 m/s²
Biegeradius min, wiederholt 7,5 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., einmalig 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen 3 Mio
Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
Geschwindigkeit 180 m/min
Halogene halogenfrei, gemäß IEC 60754-2
Silikonfrei Ja
UV-beständig Ja
Ziehkraft ≤ 150 N
Ölbeständigkeit gemäß IEC 60811-2-1
Übertragung von Feuer Nein

Stecker links

Stecker links M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts M12, D-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Zulassungen

Zulassungen CULUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

verwandte Produkte

Länge:
Länge: 4 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950040
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0040MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 4 m
 
Länge: 0,2 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950002
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0002MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.2 m
 
Länge: 0,3 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950003
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0003MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.3 m
 
Länge: 0,5 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950005
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950010
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0010MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950015
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950020
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0020MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Länge: 2,5 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950025
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0025MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2.5 m
 
Länge: 3 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950030
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0030MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950050
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0050MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Länge: 6 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950060
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0060MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 6 m
 
Länge: 7 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950070
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0070MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 7 m
 
Länge: 8 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950080
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0080MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 8 m
 
Länge: 10 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950100
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0100MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
 
Länge: 11 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950110
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0110MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 11 m
 
Länge: 14 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950140
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0140MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 14 m
 
Länge: 15 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950150
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0150MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
 
Länge: 17 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950170
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0170MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 17 m
 
Länge: 19 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950190
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0190MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 19 m
 
Länge: 30 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950300
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0300MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
 
Länge: 50 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950500
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0500MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
 
Länge: 70 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950700
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0700MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 70 m
 
Länge: 80 m
Stecker links: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Best.-Nr.: 1025950800
Stecker rechts: M12 D-Code IP 67 Stift gerade
Art: IE-C5DD4UG0800MCSMCS-E
Ausfuehrung:
Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 80 m
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile