Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
IE-C5DD4UG0015MCSXXX-X
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Código 1025940015
Tipo IE-C5DD4UG0015MCSXXX-X
GTIN (EAN) 4032248779703
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Longitud 1,5 m
Longitud (pulgadas) 59,055 inch
Peso neto 95,04 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -50 °C...70 °C
Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
Temperatura de colocación -20 °C...60 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Normas de cables específicos

Norma Material aislante DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor DIN EN 13602 Cu-ETP-A

Normas generales

Conector norma IEC 61076-2-101
N.º de certificado (cULus) E316369

Normas

Conector norma IEC 61076-2-101
Norma Material aislante DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabla 2/A (HD 624.3)
Norma Material del apantallamiento DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Norma Material del conductor DIN EN 13602 Cu-ETP-A

Conector derecho

Clavija de conexión derecha extremo conductor libre

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda M12, Codificación D, IP67, contacto macho, recto, conector, Plástico, con apantallamiento

Montaje del cable

Aislamiento PE
Apantallamiento SF/UTP
Apantallamiento total Lámina de aluminio, Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Cargador Como elemento central
Color de revestimiento Verde (RAL 6018)
Cordones flexibles
Descripción de las normas 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Disposición de los conductores Cuadretes en estrellas
Diámetro de la funda, max. 6,7 mm
Diámetro de la funda, min. 6,3 mm
Diámetro del aislante 1,5 mm
Diámetro revestimiento interior 3,9 mm
Espesor del aislamiento del conductor 0,38 mm
Espesor del material del revestimiento 0,9 mm
Espesor del trenzado de apantallamiento 0,13 mm
Material del conductor Conductor de cobre estañado, semirrígido
Material del revestimiento PUR
Número de conductores
Recubrimiento trenzado de apantallamiento 85 %
Sección 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores blanco, amarillo, azul, naranja

Propiedades eléctricas cable

Capacidad a 1 kHz 52 nF/km
Categoría Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Diferencia de resistencias 3 %
Duración de la señal 5,3 ns/m
Impedancia característica 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedancia de transferencia 20 mΩ/m a 10 MHz
Resistencia de bucle 120 Ω/km
Sesgo de retardo 40 ns/100m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado 2.000 Veff, 50 Hz, 1 min
Tensión de servicio (clasificación UL) 600 V
Tensión de servicio UL 600 V
Velocidad 180 m/min

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Aceleración 4 m/s²
Ciclos de flexión 3 Mio
Fuerza de extracción ≤ 150 N
Halógenos libre de halógenos, según IEC 60754-2
Radio de flexión, mín., Único 5 x diámetro del cable
Radio de torsión mínimo, repetido 7,5 x diámetro del cable
Resistencia a la abrasión muy buena
Resistencia al aceite Según IEC 60811-2-1
Retardo de llama Según IEC 60332-1
Sin silicona
Transmisión del fuego No
UV resistente
Velocidad 180 m/min

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Homologaciones

Homologaciones CULUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E316369

Productos relacionados

Longitud:
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 1 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940010
Tipo: IE-C5DD4UG0010MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 2 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940020
Tipo: IE-C5DD4UG0020MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 4 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940040
Tipo: IE-C5DD4UG0040MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 4 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 7,5 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940075
Tipo: IE-C5DD4UG0075MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), 7.5 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 20 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940200
Tipo: IE-C5DD4UG0200MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 25 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940250
Tipo: IE-C5DD4UG0250MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 36 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940360
Tipo: IE-C5DD4UG0360MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 36 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 40 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940400
Tipo: IE-C5DD4UG0400MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 40 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 45 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940450
Tipo: IE-C5DD4UG0450MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 45 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 50 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940500
Tipo: IE-C5DD4UG0500MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 55 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940550
Tipo: IE-C5DD4UG0550MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 55 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 60 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940600
Tipo: IE-C5DD4UG0600MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 60 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 80 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940800
Tipo: IE-C5DD4UG0800MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 80 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 120 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025941200
Tipo: IE-C5DD4UG1200MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 120 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 3 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940030
Tipo: IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 5 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940050
Tipo: IE-C5DD4UG0050MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 10 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940100
Tipo: IE-C5DD4UG0100MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 15 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940150
Tipo: IE-C5DD4UG0150MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
 
Conector, izquierda: Codificación D M12 – Clavija recta IP 67
Longitud: 30 m
Conector, derecha: abierto
Código: 1025940300
Tipo: IE-C5DD4UG0300MCSXXX-X
Versión:
Cable de cadena de arrastre, PROFINET, Codificación D M12 – Clavija recta IP 67, abierto, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto