Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
RJ45 a kruhové konektory, sady propojovacích kabelů
Propojovací kabel RJ12
Sady kabelů Single Pair Ethernet
Řešení s optickými kabely
Sestavy kabelů
Ventilový konektor s vestavěný těsněním
Sady napájecích kabelů PushPull
USB
Nezpracovaný kabel
Sady kabelů PROFINET
Sady kabelů Ethernet/IP
EtherCat
Propojovací kabely
Snímač-Akční člen-Kabel
CANopen/ DeviceNet
Sady železničních kabelů
Sady napájecích kabelů
Sady kabelů PROFIBUS
Dílčí sběrnice
Příslušenství
Vlečný kabel Kat.5 PUR - M12
Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 IP20
Vlečný kabel Kat. 5 PUR - RJ45 IP 20 s ochranným uzávěrem
Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 V14 IP67
Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 V14 litý IP67
Vlečný kabel Kat.5 PUR - M8
Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 IP20 krimpování
Torzní kabel Kat.5 PUR - RJ45 V14 litý IP67
Připojovací kabel Kat.5 PUR – M12
Připojovací kabel Kat.5 PVC – M12
Připojovací kabel Kat.5 PVC - RJ45 IP20 krimpování
Připojovací kabel Kat. 6A PVC - M12 X-typ
Vlečný kabel Kat.6 PUR - M12 typ X / RJ45
Vlečný kabel Kat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67
Dragline cable Cat. 5 PUR - M12 / M8
M12 90° samec - M12 90° samec
M12 90° samec - otevřený
M12 rovný, samec - M12 90° samec
M12 rovný, samec - M12 rovný, samec
M12 rovný, samec - M12 rovný, zásuvka
M12 rovný, samec - otevřený
M12 rovný, zásuvka - otevřený
Všeobecné objednací údaje
Verze
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Číslo objednávky
1025940010
Typ
IE-C5DD4UG0010MCSXXX-X
GTIN (EAN)
4050118119510
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Délka
1 m
Délka (v palcích)
39,37 inch
Čistá hmotnost
80 g
Teploty
Skladovací teplota
-50 °C...70 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Teplota instalace
-20 °C...60 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Standardy
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Standardy specifické pro kabel
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Elektrické vlastnosti kabelu
Charakteristická impedance
100 ± 15 Ω při 1-100 MHz
Doba propagace signálu
5,3 ns/m
Impedance přenosu
20 mΩ/m při 10 MHz
Kapacita při 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky
120 Ω/km
Provozní napětí (UL klasifikace)
600 V
Provozní napětí, UL
600 V
Rozdílový odpor
3 %
Rychlost
180 m/min
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
2000 Vef , 50 Hz, 1 min
Zpožděné zkreslení
40 ns/100m
Konektor, pravý
Zástrčka vpravo
volný konec vodiče
Konektor, vlevo
Zástrčka vlevo
M12, D-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu
Bez obsahu silikonu
Ano
Cykly ohybu
3 mil.
Halogen
bez halogenů, podle IEC 60754-2
Odolnost proti opotřebení
velmi dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1
Odolnost vůči olejům
in accordance with IEC 60811-2-1
Odolné proti UV záření
Ano
Poloměr ohybu, min., jen jednou
5 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný
7,5 *průměr
Rychlost
180 m/min
Síla při vytažení
≤ 150 N
Zrychlení
4 m/s²
Šíření ohně
Ne
Struktura kabelu
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá, žlutá, modrá, oranžová
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Izolace jádra vodiče, tloušťka
0,38 mm
Kompletní stínění
Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PUR
Materiál vodiče
Stáčený pocínovaný měděný vodič
Počet vodičů
4
Prameny
7
Průměr pláště, max.
6,7 mm
Průměr pláště, min.
6,3 mm
Průměr vnitřního opláštění
3,9 mm
Průřez
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Průřez izolace
1,5 mm
Překrývání opletu stínění
85 %
Standardní označení
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Stínění
SF/UTP
Tloušťka materiálu opláštění
0,9 mm
Tloušťka opletu stínění
0,13 mm
Uspořádání jader vodiče
Čtyřcípá hvězda
Výplň
Jako centrální prvek
Klasifikace
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Ukázat vše
1,5 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7,5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
36 m
40 m
45 m
50 m
55 m
60 m
80 m
120 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940020
Typ:
IE-C5DD4UG0020MCSXXX-X
Délka:
2 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940040
Typ:
IE-C5DD4UG0040MCSXXX-X
Délka:
4 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 4 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940075
Typ:
IE-C5DD4UG0075MCSXXX-X
Délka:
7,5 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), 7.5 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940200
Typ:
IE-C5DD4UG0200MCSXXX-X
Délka:
20 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940250
Typ:
IE-C5DD4UG0250MCSXXX-X
Délka:
25 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940360
Typ:
IE-C5DD4UG0360MCSXXX-X
Délka:
36 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 36 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940400
Typ:
IE-C5DD4UG0400MCSXXX-X
Délka:
40 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 40 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940450
Typ:
IE-C5DD4UG0450MCSXXX-X
Délka:
45 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 45 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940500
Typ:
IE-C5DD4UG0500MCSXXX-X
Délka:
50 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940550
Typ:
IE-C5DD4UG0550MCSXXX-X
Délka:
55 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 55 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940600
Typ:
IE-C5DD4UG0600MCSXXX-X
Délka:
60 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 60 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940800
Typ:
IE-C5DD4UG0800MCSXXX-X
Délka:
80 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 80 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025941200
Typ:
IE-C5DD4UG1200MCSXXX-X
Délka:
120 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 120 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940015
Typ:
IE-C5DD4UG0015MCSXXX-X
Délka:
1,5 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940030
Typ:
IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
Délka:
3 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940050
Typ:
IE-C5DD4UG0050MCSXXX-X
Délka:
5 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940100
Typ:
IE-C5DD4UG0100MCSXXX-X
Délka:
10 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940150
Typ:
IE-C5DD4UG0150MCSXXX-X
Délka:
15 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940300
Typ:
IE-C5DD4UG0300MCSXXX-X
Délka:
30 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
Verze
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
Číslo objednávky
1025940010
Typ
IE-C5DD4UG0010MCSXXX-X
GTIN (EAN)
4050118119510
Množství
1 ks
Délka
1 m
Délka (v palcích)
39,37 inch
Čistá hmotnost
80 g
Skladovací teplota
-50 °C...70 °C
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Teplota instalace
-20 °C...60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Standard, izolační materiál
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3)
Standardní, materiál stínění
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Standardní, materiál vodiče
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Charakteristická impedance
100 ± 15 Ω při 1-100 MHz
Doba propagace signálu
5,3 ns/m
Impedance přenosu
20 mΩ/m při 10 MHz
Kapacita při 1 kHz
52 nF/km
Kategorie
Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor smyčky
120 Ω/km
Provozní napětí (UL klasifikace)
600 V
Provozní napětí, UL
600 V
Rozdílový odpor
3 %
Rychlost
180 m/min
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič
2000 Vef , 50 Hz, 1 min
Zpožděné zkreslení
40 ns/100m
Zástrčka vpravo
volný konec vodiče
Zástrčka vlevo
M12, D-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné
Bez obsahu silikonu
Ano
Cykly ohybu
3 mil.
Halogen
bez halogenů, podle IEC 60754-2
Odolnost proti opotřebení
velmi dobré
Odolnost proti šíření ohně
in accordance with IEC 60332-1
Odolnost vůči olejům
in accordance with IEC 60811-2-1
Odolné proti UV záření
Ano
Poloměr ohybu, min., jen jednou
5 *průměr
Poloměr ohybu, min., opakovaný
7,5 *průměr
Rychlost
180 m/min
Síla při vytažení
≤ 150 N
Zrychlení
4 m/s²
Šíření ohně
Ne
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá, žlutá, modrá, oranžová
Barva opláštění
zelená (RAL 6018)
Izolace
PE
Izolace jádra vodiče, tloušťka
0,38 mm
Kompletní stínění
Hliníková fólie, Stínicí oplet vyroben z měděných drátků
Materiál pláště
PUR
Materiál vodiče
Stáčený pocínovaný měděný vodič
Počet vodičů
4
Prameny
7
Průměr pláště, max.
6,7 mm
Průměr pláště, min.
6,3 mm
Průměr vnitřního opláštění
3,9 mm
Průřez
4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Průřez izolace
1,5 mm
Překrývání opletu stínění
85 %
Standardní označení
2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Stínění
SF/UTP
Tloušťka materiálu opláštění
0,9 mm
Tloušťka opletu stínění
0,13 mm
Uspořádání jader vodiče
Čtyřcípá hvězda
Výplň
Jako centrální prvek
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Ukázat vše
1,5 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7,5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
36 m
40 m
45 m
50 m
55 m
60 m
80 m
120 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940020
Typ:
IE-C5DD4UG0020MCSXXX-X
Délka:
2 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940040
Typ:
IE-C5DD4UG0040MCSXXX-X
Délka:
4 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 4 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940075
Typ:
IE-C5DD4UG0075MCSXXX-X
Délka:
7,5 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), 7.5 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940200
Typ:
IE-C5DD4UG0200MCSXXX-X
Délka:
20 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940250
Typ:
IE-C5DD4UG0250MCSXXX-X
Délka:
25 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 25 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940360
Typ:
IE-C5DD4UG0360MCSXXX-X
Délka:
36 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 36 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940400
Typ:
IE-C5DD4UG0400MCSXXX-X
Délka:
40 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 40 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940450
Typ:
IE-C5DD4UG0450MCSXXX-X
Délka:
45 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 45 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940500
Typ:
IE-C5DD4UG0500MCSXXX-X
Délka:
50 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 50 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940550
Typ:
IE-C5DD4UG0550MCSXXX-X
Délka:
55 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 55 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940600
Typ:
IE-C5DD4UG0600MCSXXX-X
Délka:
60 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 60 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940800
Typ:
IE-C5DD4UG0800MCSXXX-X
Délka:
80 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 80 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025941200
Typ:
IE-C5DD4UG1200MCSXXX-X
Délka:
120 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 120 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940015
Typ:
IE-C5DD4UG0015MCSXXX-X
Délka:
1,5 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940030
Typ:
IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
Délka:
3 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940050
Typ:
IE-C5DD4UG0050MCSXXX-X
Délka:
5 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940100
Typ:
IE-C5DD4UG0100MCSXXX-X
Délka:
10 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940150
Typ:
IE-C5DD4UG0150MCSXXX-X
Délka:
15 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 15 m
Konektor vpravo:
Open
Konektor vlevo:
M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec
Číslo objednávky:
1025940300
Typ:
IE-C5DD4UG0300MCSXXX-X
Délka:
30 m
Verze:
Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.