Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
1025700000
Tipo
WDK 2.5/10
GTIN (EAN)
4008190186302
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
62,5 mm
Profondità (pollici)
2,461 inch
Posizione verticale
69 mm
Altezza (pollici)
2,717 inch
Larghezza
5,1 mm
Larghezza (pollici)
0,201 inch
Peso netto
129,5 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
DEMKO15ATEX1346U
N° certificato (IECEX)
IECEXULD15.0003U
Tensione max. (ATEX)
275 V
Corrente (ATEX)
21 A
Sezione cavo max (ATEX)
4 mm²
Tensione max. (IECEX)
275 V
Corrente (IECEX)
21 A
Sezione cavo max (IECEX)
4 mm²
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
10
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
20
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
400 V
Tensione DC nominale
400 V
Corrente nominale
24 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
12400-135
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
26 AWG
Tensione Gr C (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (UR)
20 A
Corrente Gr C (UR)
20 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
22 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr B (UR)
300 V
Tensione Gr C (UR)
300 V
Dimensioni
Sfalsamento TS 35
32 mm
Generale
Guida
TS 35
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Campo di sezioni, min.
0,05 mm²
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, marrone, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 400 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, marrone, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 2.5 mm², 400 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.