Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SFC 3/21 MC NE BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, blå
Art.nr. 1025300000
Typ SFC 3/21 MC NE BL
GTIN (EAN) 4032248746354
Förp. 80 pc(s).

Mått och vikter

Djup 11,3 mm
Byggdjup (tum) 0,445 inch
Höjd 21 mm
Bygghöjd (tum) 0,827 inch
Bredd 12,5 mm
Byggbredd (tum) 0,492 inch
Nettovikt 1,39 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet
Leveransform MultiCard
Antal märkningar per kombination 1 MultiCard = Ledar- och kabelmärkning
Bredd 12,5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Färgkod blå
Halogener Nej
Material Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod
Rekommenderade tillverkare Maskinbyggnad
Teckenfältets storlek 21 x 5 mm
Temperaturområde för användning -40...100 °C
Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C
Typ av märkning neutral
anpassad skrivare 2715590000
2438520000
2438510000

Ledar- och kabelmärkning

Halogener Nej
Ledararea 4 - 10 mm²
Ledardiameter, max. 10 mm²
Ledardiameter, min. 4 mm²
Ledarytterdiameter 3.5 - 7 mm
Ledarytterdiameter, max. 7 mm
Ledarytterdiameter, min. 3,5 mm

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Meddelande om produktändring
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1813220000
Typ: SFC 0/21 MC NE BL
Utförande:
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, blå
 
Art.nr.: 1779080002
Typ: SFC 1/21 MC NE BL
Utförande:
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, blå
 
Art.nr.: 1805770000
Typ: SFC 2/21 MC NE BL
Utförande:
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, blå
 
Art.nr.: 1062090000
Typ: SFC 2.5/21 MC NE BL
Utförande:
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, blå
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar