Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WDU 4 CUN
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
Código 1025100000
Tipo WDU 4 CUN
GTIN (EAN) 4008190068417
Cantidad 100 Pieza
Estado de entrega Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta 2024-06-29
Producto alternativo 1020100000

Dimensiones y pesos

Profundidad 46,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,831 inch
Profundidad incl. carril DIN 47 mm
Altura 60 mm
Altura (pulgadas) 2,362 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 9,88 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Conductor embornable
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo sólido, H05(07) V-U
mín. 0,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 10 mm
máx. 10 mm
nominal 10 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 1 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo semirrígido, H07 V-R
mín. 1,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 10 mm
máx. 10 mm
nominal 10 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 1 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo flexible, H05(07) V-K
mín. 0,5 mm²
máx. 6 mm²
nominal 4 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 10 mm
máx. 10 mm
nominal 10 mm
Par de apriete
mín. 0,5 Nm
máx. 1 Nm
Longitud de desaislado 10 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 32 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W

Datos nominales según UL

Corriente Gr C (UR) 35 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 26 AWG
Tensión Gr C (UR) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1

Otros datos técnicos

Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, para conexión transversal enchufable, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CE CURUSEX KEMAKEUR NEMKO UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 1020100000
Tipo: WDU 4
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020180000
Tipo: WDU 4 BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1037810000
Tipo: WDU 4 BR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, marrón, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020120000
Tipo: WDU 4 GE
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, amarillo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020160000
Tipo: WDU 4 GN
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, verde, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1037800000
Tipo: WDU 4 GR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, gris, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1412960000
Tipo: WDU 4 HV
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1036760000
Tipo: WDU 4 OR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, naranja, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1037820000
Tipo: WDU 4 PA/VI
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, violeta, 4 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-2, PA 66, 130 °C
 
Código: 1781730000
Tipo: WDU 4 PACK
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 24 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020140000
Tipo: WDU 4 RT
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, rojo, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1020110000
Tipo: WDU 4 SW
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, negro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1036700000
Tipo: WDU 4 WS
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, blanco, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1021000000
Tipo: WDU 4/10
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, V-0, Wemid
 
Código: 1020900000
Tipo: WDU 4/10/BEZ
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, V-0, Wemid
 
Código: 1905140000
Tipo: WDU 4/ZR
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1905060000
Tipo: WDU 4/ZZ
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1114720000
Tipo: WDU 4/ZZ BL
Versión:
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C
 
Código: 1034000000
Tipo: WMA 4/4
Versión:
Borne para conexión de motores (Multinivel), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Código: 1033800000
Tipo: WMA 4/5
Versión:
Borne para conexión de motores (Multinivel), Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 800 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto