Klippon STB (Small Terminal Box), Pusta obudowa, obudowa stalowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 380 mm, Głębokość: 120 mm, tworzywo: blacha stalowa, Powlekane proszkowo, piaskowy szary
Nr zam.
1025040000
Typ
KLIPPON STB 5 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745258
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
120 mm
Głębokość (cale)
4,724 inch
Wysokość
160 mm
Wysokość (cale)
6,299 inch
Szerokość
380 mm
Szerokość (cale)
14,961 inch
Wymiar mocowania wysokość
80 mm
Wymiar mocowania szerokość
405 mm
Masa netto
3 974 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...120 °C
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie wieka
Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
Normy
DIN 4102-12
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
Powlekane proszkowo
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
120 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
42,56 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
szyna TAS 20 na dnie obudowy
mocowanie obudowy
przyspawane stopy montażowe z otworami 8mm
obszary zastosowania
transport, budowa okrętów, przemysł procesowy, przemysł opakowań
otwór manipulacyjny szerokość
362 mm
otwór manipulacyjny wysokość
140 mm
tworzywo
blacha stalowa
udarność
10 J wersja standardowa
Numery certyfikatów obudowy
DEF |Warunki zatwierdzenia
LR
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS01
Nr certyfikatu (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, pokrywa
przyspawany sworzeń uziemiający ze stali nierdzewnej M6 x 10
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne
przyspawany sworzeń ze stali nierdzewnej M6 x 16
przekrój, maks.
25 mm²
Wyposażenie pionowe
WDU 10 / ZDU 10
3x12
WDU 16 / ZDU 16
3x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x25
WDU 4 / ZDU 4
3x21
WDU 6 / ZDU 6
3x16
Wyposażenie poziome
WDU 10 / ZDU 10
1x35
WDU 16 / ZDU 16
1x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x68
WDU 4 / ZDU 4
1x57
WDU 6 / ZDU 6
1x44
dławiki u góry / u dołu
M12
64
M16
33
M20
30
M25
16
M32
10
M40
6
M50
4
M63
2
dławiki z prawej strony
M12
20
M16
12
M20
12
M25
6
M32
4
M40
2
M50
1
M63
1
złącza śrubowe z lewej strony
M12
20
M16
12
M20
12
M25
6
M32
4
M40
2
M50
1
M63
1
Ważna informacja
Informacje produktowe
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.