Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 160 mm, Anchura: 380 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Código
1025040000
Tipo
KLIPPON STB 5 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745258
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
120 mm
Profundidad (pulgadas)
4,724 inch
Altura
160 mm
Altura (pulgadas)
6,299 inch
Anchura
380 mm
Anchura (pulgadas)
14,961 inch
Medida de fijación, altura
80 mm
Medida de fijación, anchura
405 mm
Peso neto
3.974 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...120 °C
Conexión a tierra Bases y capotas
Sección, max.
25 mm²
Tierra, caja, externa
Espárrago de acero inoxidable unido por soldadura M6 x 16
Tierra, caja, interna
Espárrago de acero inoxidable unido por soldadura M6 x 16
Tierra, caja, tapa
perno de tierra de acero inoxidable soldado M6 x 10
Datos generales
Abertura de acceso - altura
140 mm
Abertura de acceso - ancho
362 mm
Campos de aplicación:
Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria de procesos, Industria del embalaje
Carga máx.
42,56 kg
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
pies de montaje unidos por soldadura con orificios de 8 mm
Fijación de la tapa
Tornillo hexagonal M5 con ranura y 10 mm de distancia en partes planas
Fijación de montaje
Guías TAS 20 sobre fondo de caja
Material
Chapa de acero
Material de la junta
Silicona
Normas
DIN 4102-12
Número de tornillos de cierre
4
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
Versión estándar 10 J
Superficie
Revestimiento en polvo
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
120 °C
Temperatura de servicio, min.
-60 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 4, Type 4X
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x35
WDU 16 / ZDU 16
1x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x68
WDU 4 / ZDU 4
1x57
WDU 6 / ZDU 6
1x44
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
3x12
WDU 16 / ZDU 16
3x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x25
WDU 4 / ZDU 4
3x21
WDU 6 / ZDU 6
3x16
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
LR
Núm. de certificación (LLOYDSREG)
LR23307703TA
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS2620 160412 002ISS01
Prensaestopas
M12
20
M16
12
M20
12
M25
6
M32
4
M40
2
M50
1
M63
1
Prensaestopas a la derecha
M12
20
M16
12
M20
12
M25
6
M32
4
M40
2
M50
1
M63
1
Prensaestopas arriba y abajo
M12
64
M16
33
M20
30
M25
16
M32
10
M40
6
M50
4
M63
2
Indicación importante
Información de producto
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 120 mm, Anchura: 120 mm, Profundidad: 80 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 150 mm, Anchura: 120 mm, Profundidad: 80 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 150 mm, Anchura: 150 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 190 mm, Anchura: 150 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 190 mm, Anchura: 190 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 250 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 250 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 130 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 160 mm, Anchura: 380 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 120 mm, Anchura: 120 mm, Profundidad: 80 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 150 mm, Anchura: 120 mm, Profundidad: 80 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 150 mm, Anchura: 150 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 190 mm, Anchura: 150 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 190 mm, Anchura: 190 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 250 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 250 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 130 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.